(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

ニトムズ はがせるフックダブルDX木調

画像をクリックして拡大イメージを表示する

ニトムズ はがせるフックダブルDX木調

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
349円
税込単価
384円

【特長】・しっかり貼れて、きれいにはがせる粘着テープを使用しています。・貼りま...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    粘着テープ
  • JANコード:
    4904140141103
  • トラスココード:
    136-1152
  • 質量(g):
    33.000
  • 材質1:
    本体・ベース:ABS樹脂、粘着剤:合成ゴム系
  • 奥行(mm):
    100
  • 高さ(mm):
    54
  • 耐荷重(kg):
    2.4
  • 幅(mm):
    32

Loading...

商品情報を表示

指定中の仕様・寸法情報

商品タイプ粘着テープJANコード4904140141103
トラスココード136-1152質量(g)33.000
材質1本体・ベース:ABS樹脂、粘着剤:合成ゴム系奥行(mm)100
高さ(mm)54耐荷重(kg)2.4
幅(mm)32 - -

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

H3110

1個

349( 384円 )

6日目

  1. 1

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・しっかり貼れて、きれいにはがせる粘着テープを使用しています。
・貼りまちがえても付属のスペアテープで貼り直しできます。
【用途】
・フック(はがせる粘着タイプ)
【商品仕様】
・耐荷重2.4kg 幅×高さ×奥行き(mm)32×54×100 30g(台紙)
・はがせる粘着タイプ
・JANコード:4904140141103
・質量:33g
【材質/仕上】
・本体、ベース:ABS樹脂
・粘着剤:合成ゴム系

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

ニトムズ はがせるフックダブルDX木調の型番H3110のページです。
型番H3110に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

ニトムズ はがせるフックダブルDX木調

ニトムズ はがせるフックダブルDX木調

    ニトムズ はがせるフックDX木調

    ニトムズ はがせるフックDX木調

      はがせるフックカーテンふさかけ

      はがせるフックカーテンふさかけ

        ニトムズ はがせるKS3本ふきんかけス

        ニトムズ はがせるKS3本ふきんかけス

          ニトムズ はがせるフックカラ-ブランコ

          ニトムズ はがせるフックカラ-ブランコ

            蛍光反射シート

            蛍光反射シート

              超強力両面テープ 多用途薄手

              超強力両面テープ 多用途薄手

                ニトムズ はがせるフックミニ徳用15

                ニトムズ はがせるフックミニ徳用15

                  超強力両面テープ 粗面用

                  超強力両面テープ 粗面用

                    ニトムズ はがせるKS3本ふきんかけロ

                    ニトムズ はがせるKS3本ふきんかけロ

                      スコッチ(R) 掲示用両面テープ 一般・ガラス用

                      スコッチ(R) 掲示用両面テープ 一般・ガラス用

                        超強力両面テープ 透明材料用

                        超強力両面テープ 透明材料用

                          ニトムズ はがせるKSタオルかけワイド

                          ニトムズ はがせるKSタオルかけワイド

                            メーカー nitoms nitoms nitoms nitoms nitoms nitoms nitoms nitoms nitoms nitoms スリーエムジャパン nitoms nitoms
                            通常価格 349円 403円 320円 839円 394円 399円 484円 839円 519円 543円 365円 736円 591円
                            通常出荷日 6日目   6日目   6日目   6日目   6日目   6日目   1日目   6日目   1日目   6日目   1日目~   1日目~   6日目  
                            商品タイプ 粘着テープ 粘着テープ - 粘着テープ 粘着テープ - - 粘着テープ - 粘着テープ - - 粘着テープ
                            JANコード 4904140141103 4904140141004 - 4904140326302 4904140179908 - - 4904140140205 - 4904140326203 - - 4904140326401
                            トラスココード 136-1152 135-9574 - 135-9614 135-9572 - - 136-1162 - 136-1119 - - 136-1144
                            質量(g) 33.000 28.000 - 155 34 - - 51.000 - 130 - - 115
                            材質1 本体・ベース:ABS樹脂、粘着剤:合成ゴム系 本体・ベース:ABS樹脂、粘着剤:合成ゴム系 - 本体、ベース:ABS樹脂 本体・ベース:ABS樹脂、フック:ステンレススチール、粘着剤:合成ゴム系 - - 本体:ABS樹脂、粘着剤:合成ゴム系 - 本体、ベース:ABS樹脂 - - 本体、ベース、アーム:ABS樹脂

                            ニトムズ はがせるフックダブルDX木調のレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            最近見た商品

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            フックカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました

                            閉じる

                            比較リスト