(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

スーパー室内かべ用 1.6L

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

型番:H31-0648-6S
スーパー室内かべ用 1.6L トリョウ

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
2,788円
税込単価
3,067円

【特長】・VOCがほぼ0で低臭型ですから、居住中の室内でも安心です。 ・防カビ...

詳細情報を確認する

  • 商品用途:
    建物用
  • 商品タイプ:
    塗料(缶)
  • 乾燥時間:
    夏期1~2時間、冬期4~6時間
  • 質量(g):
    2200.0
  • 材質1:
    光触媒入低VOCエマルション
  • 塗布面積([[M2]]):
    11~14

型番

H31-0648-6S 解除

Loading...

商品情報を表示

H31-0648-6S の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
色詳細
JANコード
トラスココード
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

H31-0648-6S

アイボリー
-
4957139318345
851-2279

1個

2,788( 3,067円 )

5日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・VOCがほぼ0で低臭型ですから、居住中の室内でも安心です。
・防カビ剤入りで、耐水性にすぐれるため、湿気の多い場所でも安心です。

Loading...

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

スーパー室内かべ用 1.6Lの型番H31-0648-6Sのページです。
型番H31-0648-6Sに関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

スーパー室内かべ用 1.6L

スーパー室内かべ用 1.6L

    スーパー室内かべ用 0.7L

    スーパー室内かべ用 0.7L

      ナフタデコール 16L

      ナフタデコール 16L

        油性木部保護塗料 1.6L

        油性木部保護塗料 1.6L

          防腐・防虫ステイン 16L

          防腐・防虫ステイン 16L

            油性ウレタン建物用 1.6L

            油性ウレタン建物用 1.6L

              木材防虫防腐ソート(コーヒーブラウン)

              木材防虫防腐ソート(コーヒーブラウン)

                水性多用途

                水性多用途

                  防腐・防虫ステイン 0.7L

                  防腐・防虫ステイン 0.7L

                    水性ウッドリフォームペイント

                    水性ウッドリフォームペイント

                      ミルクペイントガーデン 1.2L

                      ミルクペイントガーデン 1.2L

                        油性ウレタン建物用 0.7L

                        油性ウレタン建物用 0.7L

                          防水コート

                          防水コート

                            メーカー ロックペイント ロックペイント ロックペイント ニッぺ ロックペイント ロックペイント アサヒペン ロックペイント ロックペイント アサヒペン ターナー色彩 ロックペイント シントーファミリー
                            通常価格 2,788円 1,521円 29,521円 4,528円 2,597円 3,572円 11,354円 1,420円 2,547円 1,300円 4,291円 2,067円 5,047円
                            通常出荷日 5日目   5日目   5日目~   4日目~   5日目   5日目   1日目   5日目~   5日目   1日目~   5日目   5日目   1日目~  
                            商品用途 建物用 建物用 その他 - その他 建物用 建物用 - 建物用 その他 その他 建物用 -
                            商品タイプ 塗料(缶) 塗料(缶) 塗料(缶) 塗料(缶) 塗料(缶) 塗料(缶) 塗料(缶) 塗料(缶) 塗料(缶) 塗料(缶) - 塗料(缶) -
                            乾燥時間 夏期1~2時間、冬期4~6時間 夏期1~2時間、冬期4~6時間 - - - - - - - - - - -
                            質量(g) 2200.0 1000.0 13900.0 - - 1700.0 - - 609 - - 750 -
                            材質1 光触媒入低VOCエマルション 光触媒入低VOCエマルション 溶剤系 - 溶剤系 油性NADウレタン樹脂塗料 - 低VOCアクリルエマルション 溶剤系 - - 油性NADウレタン樹脂塗料 -

                            スーパー室内かべ用 1.6Lのレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            この商品のバリエーション

                            型番
                            H31-0609-6S
                            H31-0642-6S
                            H31-0645-6S
                            H31-0646-6S
                            H31-0649-6S
                            H31-0650-6S
                            型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                            出荷日
                            色詳細 JANコード トラスココード

                            2,788円

                            ( 3,067円 )
                            1個 あり

                            5日目

                            その他うすみどり4957139318642851-2271

                            2,788円

                            ( 3,067円 )
                            1個 あり

                            5日目

                            クリーム-4957139318147851-2273

                            2,788円

                            ( 3,067円 )
                            1個 あり

                            5日目

                            その他みずいろ4957139318246851-2275

                            2,788円

                            ( 3,067円 )
                            1個 あり

                            5日目

                            ピンク-4957139318741851-2277

                            2,788円

                            ( 3,067円 )
                            1個 あり

                            5日目

                            その他ホワイトシャドー4957139318444851-2281

                            2,788円

                            ( 3,067円 )
                            1個 あり

                            5日目

                            その他ボーンホワイト4957139318543851-2283

                            水性塗料カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました