(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

スーパー室内かべ用 0.7L

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

スーパー室内かべ用 0.7L

  • 数量スライド割引
通常価格(税別)
1,521円
税込価格
1,673円

【特長】・VOCがほぼ0で低臭型ですから、居住中の室内でも安心です。 ・防カビ...

詳細情報を確認する

  • 商品用途:
    建物用
  • 商品タイプ:
    塗料(缶)
  • 乾燥時間:
    夏期1~2時間、冬期4~6時間
  • 質量(g):
    1000.0
  • 材質1:
    光触媒入低VOCエマルション
  • 塗布面積([[M2]]):
    5~6.3

型番

未確定7件の候補があります。 型番リストから選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。

Loading...

商品情報を表示

型番リスト

型番
色詳細
JANコード
トラスココード
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
ホワイト
-
4957139318031
851-2268

1個

1,521( 1,673円 )

5日目

その他
うすみどり
4957139318635
851-2270

1個

1,521( 1,673円 )

5日目

クリーム
-
4957139318130
851-2272

1個

1,521( 1,673円 )

5日目

その他
みずいろ
4957139318239
851-2274

1個

1,521( 1,673円 )

5日目

ピンク
-
4957139318734
851-2276

1個

1,521( 1,673円 )

5日目

アイボリー
-
4957139318338
851-2278

1個

1,521( 1,673円 )

5日目

その他
ボーンホワイト
4957139318536
851-2282

1個

1,521( 1,673円 )

5日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・VOCがほぼ0で低臭型ですから、居住中の室内でも安心です。
・防カビ剤入りで、耐水性にすぐれるため、湿気の多い場所でも安心です。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

スーパー室内かべ用 0.7L

スーパー室内かべ用 0.7L

    水性多用途カラー 1.6L(乾燥時間:0.5~1h(夏)、2~3h(冬))

    水性多用途カラー 1.6L(乾燥時間:0.5~1h(夏)、2~3h(冬))

      アサヒペン 水性多用途カラー 1.6L 黒

      アサヒペン 水性多用途カラー 1.6L 黒

        水性多用途カラー 0.7L(ベージュ・ブラウン)

        水性多用途カラー 0.7L(ベージュ・ブラウン)

          アサヒペン 水性多用途カラー 0.7L カーキー

          アサヒペン 水性多用途カラー 0.7L カーキー

            ロック 水性建物用 0.7L

            ロック 水性建物用 0.7L

              ロック 水性建物用 1.6L

              ロック 水性建物用 1.6L

                アサヒペン 水性多用途EX 1/5L 黄色

                アサヒペン 水性多用途EX 1/5L 黄色

                  アサヒペン 水性多用途EX 1/5L 白

                  アサヒペン 水性多用途EX 1/5L 白

                    アサヒペン 水性多用途EX 1/5L 水色

                    アサヒペン 水性多用途EX 1/5L 水色

                      水性エナメル デザイン・工作用

                      水性エナメル デザイン・工作用

                        アサヒペン 水性多用途EX 1/5L クリーム色

                        アサヒペン 水性多用途EX 1/5L クリーム色

                          アサヒペン 水性多用途カラー 0.7L ツヤ消し黒

                          アサヒペン 水性多用途カラー 0.7L ツヤ消し黒

                            メーカー ロックペイント アサヒペン アサヒペン アサヒペン アサヒペン ロックペイント ロックペイント アサヒペン アサヒペン アサヒペン サンデーペイント アサヒペン アサヒペン
                            通常価格 1,521円 3,430円 3,808円 1,915円 1,915円 1,722円 3,350円 757円 757円 789円 521円 757円 1,679円
                            通常出荷日 5日目   1日目~   8日目   8日目   8日目   5日目~   5日目   8日目   8日目   9日目   1日目~   8日目   1日目  
                            商品用途 建物用 - - - - 建物用 建物用 - - - - - -
                            商品タイプ 塗料(缶) - - - - 塗料(缶) 塗料(缶) - - - 塗料(缶) - -
                            乾燥時間 夏期1~2時間、冬期4~6時間 - - - - - - - - - - - -
                            質量(g) 1000.0 - - - - 940.000 2144.000 - - - - - -
                            材質1 光触媒入低VOCエマルション - - - - 塗料:アクリルエマルション 塗料:アクリルエマルション - - - - - -

                            スーパー室内かべ用 0.7Lのレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            水性塗料カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました