(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

公団型矢印板(H-29-10)

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

公団型矢印板(H-29-10)

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
17,438円
税込単価
19,182円

【特長】・公団型の矢印板です。・全面反射で両面式です。【用途】・各種道路工事に...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    表示スタンド
  • 材質(本体):
    その他
  • 表示内容:
    矢印
  • 色:
    レッド/ホワイト
  • トラスココード:
    210-8416
  • 質量(g):
    11200.0
  • 材質1:
    ガルバリウム
  • 高さ(mm):
    450
  • 間口(mm):
    900

型番

H-29-10 解除

Loading...

商品情報を表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

H-29-10

1個

17,438( 19,182円 )

4日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・公団型の矢印板です。
・全面反射で両面式です。
【用途】
・各種道路工事に最適です。

Loading...

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

公団型矢印板(H-29-10)の型番H-29-10のページです。
型番H-29-10に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

公団型矢印板(H-29-10)

公団型矢印板(H-29-10)

    アローサイン(矢印反射)

    アローサイン(矢印反射)

      高輝度ニ方向矢印板

      高輝度ニ方向矢印板

        方向指示板 マルチフロアサイン

        方向指示板 マルチフロアサイン

          折りたたみ矢印板

          折りたたみ矢印板

            方向指示板(アルミ製タイプ)

            方向指示板(アルミ製タイプ)

              蛍光高輝度ニ方向矢印板

              蛍光高輝度ニ方向矢印板

                SL立看板

                SL立看板

                  サンコー 看板スタンド

                  サンコー 看板スタンド

                    方向指示板(樹脂製タイプ)

                    方向指示板(樹脂製タイプ)

                      標識板取付金具 アルミUバンド金具

                      標識板取付金具 アルミUバンド金具

                        フロアスタンド 本体スタンド

                        フロアスタンド 本体スタンド

                          サインボックス(片面)

                          サインボックス(片面)

                            メーカー キタムラ産業 キタムラ産業 グリーンクロス 日本緑十字社 キタムラ産業 萩原工業 グリーンクロス グリーンクロス 三甲 萩原工業 つくし工房 トラスコ中山 ユニット
                            通常価格 17,438円 6,469円 15,833円 10,403円 25,492円 22,979円 16,196円 5,635円 13,901円 9,053円 1,000円 1,937円 15,621円
                            通常出荷日 4日目   4日目   1日目~   1日目   5日目   5日目   1日目~   1日目~   8日目   4日目   1日目~   1日目   6日目  
                            商品タイプ 表示スタンド 表示スタンド - 表示スタンド - 表示スタンド その他 表示スタンド 表示スタンド用パーツ 表示スタンド 表示スタンド用パーツ 表示スタンド 表示スタンド
                            材質(本体) その他 ABS樹脂 アルミ - - アルミ アルミ スチール スチール ABS樹脂 - ポリプロピレン(PP) 高密度ポリエチレン(PE)
                            表示内容 矢印 矢印 矢印 - - 矢印 矢印 - - 矢印 - - -
                            レッド/ホワイト - レッド/ホワイト - - レッド/ホワイト - - - レッド/ホワイト - その他 イエロー
                            トラスココード 210-8416 - - - - - - - - - - - -

                            公団型矢印板(H-29-10)のレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            標示スタンド・立札カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました