(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

ミニモ ヘビーデューティアングロンヘッ

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

ミニモ ヘビーデューティアングロンヘッ

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
51,955円
税込単価
57,151円

【特長】・コレットチャックの把握力を強化したアングロンヘッドです。【商品仕様】...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    関連品
  • 詳細タイプ:
    ヘビーデューティアングロンヘッド
  • JANコード:
    4560128900898
  • トラスココード:
    852-1734
  • 質量(g):
    290.000

Loading...

商品情報を表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

H221

1個

51,955( 57,151円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・コレットチャックの把握力を強化したアングロンヘッドです。
【商品仕様】
・ヘビーデューティアングロンヘッ
・JANコード:4560128900898
・トラスココード:852-1734
・質量:290g

Loading...

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

ミニモ ヘビーデューティアングロンヘッの型番H221のページです。
型番H221に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

ミニモ ヘビーデューティアングロンヘッ

ミニモ ヘビーデューティアングロンヘッ

    マイクログラインダー“スレンダーロータリー”

    マイクログラインダー“スレンダーロータリー”

      ミニモ ヘビーデューティクランプヘッド

      ミニモ ヘビーデューティクランプヘッド

        リューターフットコントローラー

        リューターフットコントローラー

          ミニモ エアーヘッド

          ミニモ エアーヘッド

            軸付砥石 軸径φ2.34・φ3.0

            軸付砥石 軸径φ2.34・φ3.0

              コレットチャック CHGグループ

              コレットチャック CHGグループ

                アングルグラインダー 低速ギヤ型 ヘビーデューティアングロン

                アングルグラインダー 低速ギヤ型 ヘビーデューティアングロン

                  マンドレール 軸径φ2.34

                  マンドレール 軸径φ2.34

                    アングルグラインダー 中速型 ヘビーデューティアングロン

                    アングルグラインダー 中速型 ヘビーデューティアングロン

                      ジョイまる

                      ジョイまる

                        スタンダードロータリー 低速型

                        スタンダードロータリー 低速型

                          ミニモ ベルトアーム H81

                          ミニモ ベルトアーム H81

                            メーカー ミニター ミニター ミニター 日本精密機械工作 ミニター ナカニシ ナカニシ ミニター ナカニシ ミニター サンフレックス ミニター ミニター
                            通常価格 51,955円 54,146円 52,357円 16,400円 43,729円 2,624円 5,541円 97,715円 4,389円 74,383円 4,631円 60,286円 9,960円
                            通常出荷日 1日目   1日目   4日目   在庫品1日目   当日出荷可能 9日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 8日目   1日目   8日目   3日目   9日目   7日目  
                            商品タイプ 関連品 本体 関連品 関連品 関連品 本体 関連品 本体 本体 本体 - 本体 関連品
                            詳細タイプ ヘビーデューティアングロンヘッド 軽量・スリムタイプ ヘビーデューティクランプヘッド - エアーヘッド - - 低速ギヤ型 - 中速型 - 低速型 ベルトアーム
                            JANコード 4560128900898 - 4560128900942 - 4560128900867 - - - - - - - 4560128900713
                            トラスココード 852-1734 - 852-1768 - 852-1731 - - 827-8932 - 827-8935 - 827-8934 852-1738
                            質量(g) 290.000 - 370.000 - 149.000 - - 359 - 379 - 283 39.000

                            ミニモ ヘビーデューティアングロンヘッのレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            マイクログラインダー(電動)カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ツール用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました