(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

型番:H21B40
ガスレンズノズル デンキヨウセツヨウヒン

ガスレンズノズル H21B40

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
1,125円
税込単価
1,238円

【特長】電極の突き出し長さを大きくでき、複雑な継ぎ手形状でもガスシールド効果を...

詳細情報を確認する

(i)ご注意

  • ガスレンズコレットボディと組合せで使用します。

Loading...

H21B40 の仕様・寸法情報

型番
仕様1
仕様2
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

H21B40

・電極の突き出し長さを大きくできます・複雑な継ぎ手形状でもガスシールド効果を損なうことなく作業できます・TIG溶接・ノズル内径(mm):6.0・ノズル内径(mm):6.0
・ノズル内径呼称(No.):4・JANコード:4582132642465・トラスココード:851-2991・質量:150g

5個

1,125( 1,238円 )

8日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
電極の突き出し長さを大きくでき、複雑な継ぎ手形状でもガスシールド効果を損なうことなく作業できるTIG溶接です。

(i)ご注意

  • ガスレンズコレットボディと組合せで使用します。

商品情報

仕様

H21B44【特長】
・電極の突き出し長さを大きくできます
・複雑な継ぎ手形状でもガスシールド効果を損なうことなく作業できます
【用途】
・TIG溶接
【商品仕様】
・ノズル内径(mm):12.7
・ノズル内径呼称(No.):8
・JANコード:4582132642502
・トラスココード:851-2995
・質量:142g
H21B42【特長】
・電極の突き出し長さを大きくできます
・複雑な継ぎ手形状でもガスシールド効果を損なうことなく作業できます
【用途】
・TIG溶接
【商品仕様】
・ノズル内径(mm):9.5
・ノズル内径呼称(No.):6
・JANコード:4582132642489
・トラスココード:851-2993
・質量:153g
H21B40【特長】
・電極の突き出し長さを大きくできます
・複雑な継ぎ手形状でもガスシールド効果を損なうことなく作業できます
【用途】
・TIG溶接
【商品仕様】
・ノズル内径(mm):6.0
・ノズル内径呼称(No.):4
・JANコード:4582132642465
・トラスココード:851-2991
・質量:150g

H21B40で型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

ガスレンズノズルの型番H21B40のページです。
型番H21B40に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

ガスレンズノズル

ガスレンズノズル

    225mm チェーンロッキングクランプ

    225mm チェーンロッキングクランプ

      ダイヘン スーパープラズマ用トーチガイド

      ダイヘン スーパープラズマ用トーチガイド

        ダイヘン TIGロングノズルNo.7L

        ダイヘン TIGロングノズルNo.7L

          ダイヘン TIGロングノズルNo.5L

          ダイヘン TIGロングノズルNo.5L

            CBクロス

            CBクロス

              0- 70mm/225mm ロッキングクランプ(ウェルディング)

              0- 70mm/225mm ロッキングクランプ(ウェルディング)

                300A ケーブルジョイント(雌/雄)

                300A ケーブルジョイント(雌/雄)

                  マイトスケーラ用スーパーフェルトセット

                  マイトスケーラ用スーパーフェルトセット

                    0- 79mm/300mm ロッキングプライヤー

                    0- 79mm/300mm ロッキングプライヤー

                      ダイヘン GWAワイヤ用スペーサー

                      ダイヘン GWAワイヤ用スペーサー

                        500A ターミナルジョイント

                        500A ターミナルジョイント

                          φ38mm ギザ付パッド

                          φ38mm ギザ付パッド

                            メーカー ダイヘン エスコ ダイヘン ダイヘン ダイヘン ジェイ・インターナショナル エスコ エスコ マイト工業 エスコ ダイヘン エスコ エスコ
                            通常価格 1,125円 3,730円 7,198円 3,217円 3,203円 32,761円 3,020円 870円 25,001円 3,290円 1,543円 5,900円 440円
                            通常出荷日 4日目~   1日目   当日出荷可能 8日目   8日目   8日目   4日目   1日目   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能 4日目   1日目   当日出荷可能 8日目   1日目   当日出荷可能 1日目  

                            ガスレンズノズルのレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            この商品のバリエーション

                            型番
                            H21B42
                            H21B44
                            型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                            出荷日
                            仕様1 仕様2

                            1,125円

                            ( 1,238円 )
                            5個 あり

                            8日目

                            ・電極の突き出し長さを大きくできます・複雑な継ぎ手形状でもガスシールド効果を損なうことなく作業できます・TIG溶接・ノズル内径(mm):9.5・ノズル内径(mm):9.5・ノズル内径呼称(No.):6・JANコード:4582132642489・トラスココード:851-2993・質量:153g

                            1,136円

                            ( 1,250円 )
                            5個 あり

                            4日目

                            ・電極の突き出し長さを大きくできます・複雑な継ぎ手形状でもガスシールド効果を損なうことなく作業できます・TIG溶接・ノズル内径(mm):12.7・ノズル内径(mm):12.7・ノズル内径呼称(No.):8・JANコード:4582132642502・トラスココード:851-2995・質量:142g

                            電気溶接用品カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ツール用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました