(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

ダイヘン TIGロングノズルNo.5L

ダイヘン TIGロングノズルNo.5L

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
1,908円
税込単価
2,099円

【特長】・奥まった部位の溶接に便利・高耐久、高精度なダイヘン純正部品・他メーカ...

詳細情報を確認する

Loading...

指定中 の仕様・寸法情報

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

H21B38

1個

1,908( 2,099円 )

8日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・奥まった部位の溶接に便利
・高耐久、高精度なダイヘン純正部品
・他メーカー溶接トーチにも使えます。
【用途】
・TIG溶接
【商品仕様】
・ノズル内径(mm):8
・ノズル内径(mm):8
・ノズル内径呼称(No.):5
・JANコード:4582132640386
・トラスココード:851-2989
・質量:43g

商品情報

H21B38で型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

ダイヘン TIGロングノズルNo.5Lの型番H21B38のページです。
型番H21B38に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

ダイヘン TIGロングノズルNo.5L

ダイヘン TIGロングノズルNo.5L

    マイトスケーラ用スーパーフェルトセット

    マイトスケーラ用スーパーフェルトセット

      M6延長シャフト

      M6延長シャフト

        銅パイプスリーブ

        銅パイプスリーブ

          CD溶接スタッドめねじ ストレート・タイプ(軟鋼)

          CD溶接スタッドめねじ ストレート・タイプ(軟鋼)

            ダイヘン GWAワイヤ用スペーサー

            ダイヘン GWAワイヤ用スペーサー

              CD溶接スタッドめねじ ストレート・タイプ(ステンレス)

              CD溶接スタッドめねじ ストレート・タイプ(ステンレス)

                溶接テーブルシステム用アクセサリー ねじアダプター

                溶接テーブルシステム用アクセサリー ねじアダプター

                  S300用ホルダー先端上下カバー

                  S300用ホルダー先端上下カバー

                    ケーブルジョイントST-38用ゴムカバー(ソケット)

                    ケーブルジョイントST-38用ゴムカバー(ソケット)

                      SJ形溶接ホルダ用部品電線接続用銅管

                      SJ形溶接ホルダ用部品電線接続用銅管

                        CBクロス

                        CBクロス

                          [EA315HH、HJ、HL、HM、HF、HG-2用]アダプター

                          [EA315HH、HJ、HL、HM、HF、HG-2用]アダプター

                            メーカー ダイヘン マイト工業 マイト工業 トラスコ中山 ユーロテック ダイヘン ユーロテック Strong Hand Tools 三立電器 阪口製作所 三立電器 ジェイ・インターナショナル エスコ
                            通常価格 1,908円 25,001円 3,000円 892円 3,393円 1,543円 7,022円 5,011円 1,541円 880円 198円 30,220円 7,690円
                            通常出荷日 8日目   4日目   4日目   1日目   5日目   8日目   5日目   1日目   4日目   7日目   2日目   4日目   1日目  

                            ダイヘン TIGロングノズルNo.5Lのレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            電気溶接用品カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ツール用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました