(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

ベルハンマー 超極圧潤滑剤 H1ベルハンマー 原液1L

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

ベルハンマー 超極圧潤滑剤 H1ベルハンマー 原液1L

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
8,960円
税込単価
9,856円

【特長】・高精製パラフィンオイルとPTFEをベストバランスで配合した食品機械用...

詳細情報を確認する

Loading...

 
カタログを表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

H1BH04

1個

8,960( 9,856円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・高精製パラフィンオイルとPTFEをベストバランスで配合した食品機械用潤滑剤です。
・従来のH1潤滑油を圧倒する付着性能・浸透性能を有しており、耐摩耗性能・潤滑性能において優れた効力を発揮します。
【用途】
・食品機械の潤滑及び防錆に。
・食品製造機械や製造ラインの摺動部など摩耗の激しい場所に。
・ご家庭内のきしみ音が気になるところに。
【商品仕様】
・色:乳白色
・容量(ml):1000
・使用温度範囲(℃):-15~196
・第4石油類 危険等級3
・使用温度範囲:-15~200℃
・JANコード:4560401500135
・トラスココード:820-2292
・質量:974g
【材質/仕上】
・主成分:流動パラフィン、合成炭化水素油、PTFE、酸化防止剤

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ベルハンマー 超極圧潤滑剤 H1ベルハンマー 原液1Lの型番H1BH04のページです。
型番H1BH04に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

ベルハンマー 超極圧潤滑剤 H1ベルハンマー 原液1L

ベルハンマー 超極圧潤滑剤 H1ベルハンマー 原液1L

    ニチモリ LAPスプレー 420ml

    ニチモリ LAPスプレー 420ml

      KURE グリースメイト180ML

      KURE グリースメイト180ML

        KURE スーパーチェーンルブ 70ML DSP付き

        KURE スーパーチェーンルブ 70ML DSP付き

          住鉱 スプレー(浸透・潤滑・防錆剤) LUBRICO420 420ml

          住鉱 スプレー(浸透・潤滑・防錆剤) LUBRICO420 420ml

            KURE チェーンルブ 180ML

            KURE チェーンルブ 180ML

              TRUSCO αネジ緩めオイルスプレー 泡タイプ 420ml

              TRUSCO αネジ緩めオイルスプレー 泡タイプ 420ml

                フックス CGLP68 20Lペール缶

                フックス CGLP68 20Lペール缶

                  KURE スーパー5ー56 320ML

                  KURE スーパー5ー56 320ML

                    旭 ビスコティーン ガロン缶

                    旭 ビスコティーン ガロン缶

                      浸透・潤滑スプレー ハイスリップ 220ml

                      浸透・潤滑スプレー ハイスリップ 220ml

                        モリドライ 1100スプレー(乾性被膜潤滑剤)

                        モリドライ 1100スプレー(乾性被膜潤滑剤)

                          モリーブル

                          モリーブル

                            メーカー スズキ機工 ダイゾーニチモリ 呉工業 呉工業 住鉱潤滑剤 呉工業 トラスコ中山 フックスジャパン 呉工業 旭エンジニアリング 住鉱潤滑剤 住鉱潤滑剤 鈴木油脂工業
                            通常価格 8,960円 2,183円 656円 598円 673円 552円 1,389円 15,468円 731円 50,242円 753円 2,473円 1,162円
                            通常出荷日 1日目   5日目   1日目   5日目   1日目   2日目   4日目   1日目   4日目   5日目   1日目   1日目   4日目  
                            種類 オイル スプレー スプレー スプレー スプレー スプレー スプレー - スプレー オイル スプレー スプレー スプレー
                            主な用途 チェーン / 摺動部 / スプロケット / ギヤ チェーン / 摺動部 / 軸受 / ギヤ ヒンジ チェーン 摺動部 / ボルト / ナット チェーン - - チェーン / ケーブル / ワイヤ / スプロケット / ローラー / ギヤ / タップ / ダイス / ヒンジ / ボルト / ナット / 刃物 組立て用 - - -
                            特性 極圧性 / 浸透性 極圧性 極圧性 / 浸透性 - 浸透性 - - - 浸透性 - 浸透性 乾燥被膜 -
                            最高使用温度 ~200℃ - ~200℃ - ~100℃ - - - ~200℃ ~200℃ ~100℃ ~400℃ -
                            最低使用温度 ~-20℃ - ~-20℃ - ~-10℃ - - - ~-20℃ ~-80℃ ~-10℃ - -

                            ベルハンマー 超極圧潤滑剤 H1ベルハンマー 原液1Lのレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            潤滑スプレー・潤滑油・オイルカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました