(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

カーク 週間予定表 (H900XW600)

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

カーク 週間予定表 (H900XW600)

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
23,918円
税込単価
26,310円

【特長】・壁掛作業が容易なスライド吊金具付です。【用途】・ 職場での掲示・記録...

詳細情報を確認する

型番

H122-09 解除

Loading...

商品情報を表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

H122-09

1個

23,918( 26,310円 )

8日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・壁掛作業が容易なスライド吊金具付です。
【用途】
・ 職場での掲示・記録・案内用
【商品仕様】
・サイズ(H)×(W):900×600
・マグネット対応
・ペンテレーつき
・トラスココード:542-0563
・質量:4kg
【材質/仕上】
・板面:スチールホワイト
・フレーム:アルミ
・芯材:硬質パッキン材
【セット内容/付属品】
・ラーフル1個
・マーカーペン(黒・赤各1本)
・カラーマグネット4個
・ラーフル:1
・ペン赤・黒 各1本
・カラーマグネット4個

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

カーク 週間予定表 (H900XW600)の型番H122-09のページです。
型番H122-09に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

カーク 週間予定表 (H900XW600)

カーク 週間予定表 (H900XW600)

    カーク 行動予定車両管理表 (H900XW600)

    カーク 行動予定車両管理表 (H900XW600)

      ホーローホワイトボード 月行事

      ホーローホワイトボード 月行事

        カーク フレックスタイム予定表 (H900XW600)

        カーク フレックスタイム予定表 (H900XW600)

          カーク フレックスタイム予定表 (H1200XW900)

          カーク フレックスタイム予定表 (H1200XW900)

            軽量環境ボード ELシリーズ 横型行動予定表

            軽量環境ボード ELシリーズ 横型行動予定表

              就労表 ホーローホワイトボード

              就労表 ホーローホワイトボード

                ホワイトボード 月予定表 外寸:縦900×横1200×厚55mm 重量:8kg

                ホワイトボード 月予定表 外寸:縦900×横1200×厚55mm 重量:8kg

                  行先予定表 ホーローホワイトボード 600×450mm

                  行先予定表 ホーローホワイトボード 600×450mm

                    カーク 行先表示表 (H900XW1200)

                    カーク 行先表示表 (H900XW1200)

                      カーク 行動予定表 (H900XW1200)

                      カーク 行動予定表 (H900XW1200)

                        軽量ホワイトボード 1200X900 月予定表 横書き

                        軽量ホワイトボード 1200X900 月予定表 横書き

                          材料搬入予定表 ホーローホワイトボード

                          材料搬入予定表 ホーローホワイトボード

                            メーカー カーク カーク サンケーキコム カーク カーク 日学 ユニット クラウン ユニット カーク カーク 馬印 ユニット
                            通常価格 23,918円 23,918円 8,019円 26,237円 34,814円 12,582円 20,934円 28,354円 13,850円 34,814円 34,814円 14,584円 20,934円
                            通常出荷日 8日目   8日目   5日目~   8日目   8日目   6日目   4日目   1日目   4日目~   8日目   8日目   1日目   4日目  
                            材質(本体) 板面:スチールホワイト●フレーム:アルミ●芯材:硬質パッキン材 板面:スチールホワイト●フレーム:アルミ●芯材:硬質パッキン材 板面:ホーローホワイト、フレーム:アルミ、芯材:合板材、吊金具:スチール 板面:スチールホワイト●フレーム:アルミ●芯材:硬質パッキン材 板面:スチールホワイト●フレーム:アルミ●芯材:硬質パッキン材 スチールホワイト ホーローホワイトボード(吊り下げ用スライド式金具付) - ホーローホワイトボード(吊り下げ用スライド式金具付) 板面:スチールホワイト●フレーム:アルミ●芯材:硬質パッキン材 板面:スチールホワイト●フレーム:アルミ●芯材:硬質パッキン材 - ホーローホワイトボード(吊り下げ用スライド式金具付)
                            トラスココード 542-0563 542-0571 - 542-0580 542-0512 - - - - 542-0491 542-0504 - -
                            質量(g) 4000 4000 - 4000 7500 - - - - 7500 7500 - -

                            カーク 週間予定表 (H900XW600)のレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            安全掲示板・ボードカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました