(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

カーク 車両動態表 (H600XW900)

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

カーク 車両動態表 (H600XW900)

  • SALE 2025/03/31まで
  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
23,918円 20,928円
税込単価
26,310円 23,021円

【特長】・壁掛作業が容易なスライド吊金具付です。【用途】・ 職場での掲示・記録...

詳細情報を確認する

型番

H122-05 解除

Loading...

商品情報を表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

H122-05

1個

23,918円

20,928

( 23,021円 )

8日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・壁掛作業が容易なスライド吊金具付です。
【用途】
・ 職場での掲示・記録・案内用
【商品仕様】
・サイズ(H)×(W):600×900
・マグネット対応
・ペンテレーつき
・トラスココード:542-0555
・質量:4kg
【材質/仕上】
・板面:スチールホワイト
・フレーム:アルミ
・芯材:硬質パッキン材
【セット内容/付属品】
・ラーフル1個
・マーカーペン(黒・赤各1本)
・カラーマグネット4個
・ラーフル:1
・ペン赤・黒 各1本
・カラーマグネット4個

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

カーク 車両動態表 (H600XW900)の型番H122-05のページです。
型番H122-05に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

カーク 車両動態表 (H600XW900)

カーク 車両動態表 (H600XW900)

    カーク 行動予定車両管理表 (H900XW600)

    カーク 行動予定車両管理表 (H900XW600)

      カーク 行動予定表 (H900XW600) H122-20

      カーク 行動予定表 (H900XW600) H122-20

        カーク 週間予定表 (H900XW600)

        カーク 週間予定表 (H900XW600)

          カーク フレックスタイム予定表 (H900XW600)

          カーク フレックスタイム予定表 (H900XW600)

            カーク 行動予定表 (H450XW600)

            カーク 行動予定表 (H450XW600)

              カーク 週間献立表 (H900XW600)

              カーク 週間献立表 (H900XW600)

                カーク 行動・月行事予定表 (H900XW1800)

                カーク 行動・月行事予定表 (H900XW1800)

                  カーク 行動予定表 (H900XW600) H122-19

                  カーク 行動予定表 (H900XW600) H122-19

                    カーク 行動予定表 (H600XW450)

                    カーク 行動予定表 (H600XW450)

                      カーク 月予定表3段 (H900XW1800)

                      カーク 月予定表3段 (H900XW1800)

                        カーク 月予定表2列備考付 (H600XW900)

                        カーク 月予定表2列備考付 (H600XW900)

                          カーク 車両動態表 (H450XW600)

                          カーク 車両動態表 (H450XW600)

                            メーカー カーク カーク カーク カーク カーク カーク カーク カーク カーク カーク カーク カーク カーク
                            通常価格 23,918円 23,918円 23,918円 23,918円 26,237円 18,470円 23,918円 45,016円 23,918円 20,261円 45,016円 26,237円 18,470円
                            通常出荷日 8日目   8日目   8日目   8日目   8日目   8日目   8日目   8日目   8日目   8日目   8日目   8日目   8日目  
                            材質(本体) 板面:スチールホワイト●フレーム:アルミ●芯材:硬質パッキン材 板面:スチールホワイト●フレーム:アルミ●芯材:硬質パッキン材 板面:スチールホワイト●フレーム:アルミ●芯材:硬質パッキン材 板面:スチールホワイト●フレーム:アルミ●芯材:硬質パッキン材 板面:スチールホワイト●フレーム:アルミ●芯材:硬質パッキン材 板面:スチールホワイト●フレーム:アルミ●芯材:硬質パッキン材 板面:スチールホワイト●フレーム:アルミ●芯材:硬質パッキン材 板面:スチールホワイト●フレーム:アルミ●芯材:硬質パッキン材 板面:スチールホワイト●フレーム:アルミ●芯材:硬質パッキン材 板面:スチールホワイト●フレーム:アルミ●芯材:硬質パッキン材 板面:スチールホワイト●フレーム:アルミ●芯材:硬質パッキン材 板面:スチールホワイト●フレーム:アルミ●芯材:硬質パッキン材 板面:スチールホワイト●フレーム:アルミ●芯材:硬質パッキン材
                            トラスココード 542-0555 542-0571 542-0610 542-0563 542-0580 542-0679 542-0652 542-0440 542-0601 542-0687 542-0415 542-0644 542-0661
                            質量(g) 4000 4000 4000 4000 4000 2500 4000 12000 4000 2500 12000 4000 2500

                            カーク 車両動態表 (H600XW900)のレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            安全掲示板・ボードカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました