(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

長袖シャツH-1198 5 アイボリー

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

長袖シャツH-1198 5 アイボリー

  • 数量スライド割引
通常価格(税別)
5,041円
税込価格
5,545円

【特長】・ワンランク上のツイル素材で耐久性・快適性もバージョンアップしている長...

詳細情報を確認する

型番

未確定3件の候補があります。 型番リストから選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。

Loading...

商品情報を表示

型番リスト

型番
サイズ
JANコード
トラスココード
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
5L
4944561104387
854-3250

1個

5,041( 5,545円 )

3日目

EL
4944561104363
854-3251

1個

5,041( 5,545円 )

3日目

L
4944561104349
854-3252

1個

5,041( 5,545円 )

3日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】・ワンランク上のツイル素材で耐久性・快適性もバージョンアップしている長袖シャツです。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

長袖シャツH-1198 5 アイボリー

長袖シャツH-1198 5 アイボリー

    コーコス 長袖シャツH-1198 3 Sグレー L

    コーコス 長袖シャツH-1198 3 Sグレー L

      メーカー コーコス信岡 コーコス信岡
      通常価格 5,041円 5,041円
      通常出荷日 3日目   3日目  
      商品分類 ワークシャツ -
      色(系統) -
      袖形状 長袖 -
      色詳細 アイボリー -

      長袖シャツH-1198 5 アイボリーのレビュー

      この商品のレビューはありません レビューを書く

      オールシーズンカテゴリの売れ筋ランキング

      通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

      技術サポート窓口

      ファクトリーサプライ用品技術窓口

      商品の仕様・技術のお問い合わせ

      営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

      ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

      ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

      型番が確定しました