(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

カーク 月予定表3段 (H900XW1800)

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

カーク 月予定表3段 (H900XW1800)

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
45,016円
税込単価
49,518円

【特長】・壁掛作業が容易なスライド吊金具付です。【用途】・ 職場での掲示・記録...

詳細情報を確認する

型番

H102-01 解除

Loading...

商品情報を表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

H102-01

1個

45,016( 49,518円 )

8日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・壁掛作業が容易なスライド吊金具付です。
【用途】
・ 職場での掲示・記録・案内用
【商品仕様】
・サイズ(H)×(W):900×1800
・マグネット対応
・ペンテレーつき
・トラスココード:542-0415
・質量:12kg
【材質/仕上】
・板面:スチールホワイト
・フレーム:アルミ
・芯材:硬質パッキン材
【セット内容/付属品】
・ラーフル1個
・マーカーペン(黒・赤各1本)
・カラーマグネット4個
・ラーフル:1
・ペン赤・黒 各1本
・カラーマグネット4個

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

カーク 月予定表3段 (H900XW1800)の型番H102-01のページです。
型番H102-01に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

カーク 月予定表3段 (H900XW1800)

カーク 月予定表3段 (H900XW1800)

    カーク 月予定表2段 (H900XW1800)

    カーク 月予定表2段 (H900XW1800)

      カーク 行動・月行事予定表 (H900XW1800)

      カーク 行動・月行事予定表 (H900XW1800)

        カーク 月予定表2列備考付 (H600XW900)

        カーク 月予定表2列備考付 (H600XW900)

          ナイキ 吊掛黒板 BBJ-1220T

          ナイキ 吊掛黒板 BBJ-1220T

            カーク 行動予定表 (H900XW1200)

            カーク 行動予定表 (H900XW1200)

              ホワイトボード ホーローホワイトボード

              ホワイトボード ホーローホワイトボード

                軽量環境ボード ELシリーズ 横型行動予定表

                軽量環境ボード ELシリーズ 横型行動予定表

                  プラス 壁掛ホーローホワイトボードLB2-360SHWT(889-478)

                  プラス 壁掛ホーローホワイトボードLB2-360SHWT(889-478)

                    月行事予定表(横書)大 ホーローホワイトボード 900×1800

                    月行事予定表(横書)大 ホーローホワイトボード 900×1800

                      ユニット ホワイトボード ホーローホワイトボード 450×600mm

                      ユニット ホワイトボード ホーローホワイトボード 450×600mm

                        ホーローホワイトボード 月行事

                        ホーローホワイトボード 月行事

                          スチールホワイトボード

                          スチールホワイトボード

                            メーカー カーク カーク カーク カーク ナイキ カーク ユニット 日学 プラス ユニット ユニット サンケーキコム サンケーキコム
                            通常価格 45,016円 45,016円 45,016円 26,237円 35,174円 34,814円 18,600円 12,582円 50,510円 77,218円 9,507円 8,019円 4,900円
                            通常出荷日 8日目   8日目   8日目   8日目   7日目   8日目   4日目   6日目   9日目   9日目   6日目   5日目~   1日目~  
                            材質(本体) 板面:スチールホワイト●フレーム:アルミ●芯材:硬質パッキン材 板面:スチールホワイト●フレーム:アルミ●芯材:硬質パッキン材 板面:スチールホワイト●フレーム:アルミ●芯材:硬質パッキン材 板面:スチールホワイト●フレーム:アルミ●芯材:硬質パッキン材 - 板面:スチールホワイト●フレーム:アルミ●芯材:硬質パッキン材 ホーロー スチールホワイト - ホーロー ホーローホワイトボード 板面:ホーローホワイト、フレーム:アルミ、芯材:合板材、吊金具:スチール -
                            トラスココード 542-0415 542-0458 542-0440 542-0644 - 542-0504 - - - - - - -
                            質量(g) 12000 12000 12000 4000 - 7500 - - - - - - -

                            カーク 月予定表3段 (H900XW1800)のレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            安全掲示板・ボードカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました