(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

油性ウレタン建物用 1.6L

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

型番:H06-1603-6S
油性ウレタン建物用 1.6L トリョウ

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
3,572円
税込単価
3,929円

【特長】・耐候性、耐久性に優れ、長期間初期の美しい塗膜を保ちます。・においがマ...

詳細情報を確認する

型番

H06-1603-6S 解除

Loading...

商品情報を表示

H06-1603-6S の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
乾燥時間
色詳細
JANコード
トラスココード
容量(L)
塗布面積([[M2]])
塗り重ね可能時間
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

H06-1603-6S

その他
約8時間(夏)、約24時間(冬)
うすみどり
4957139130336
851-2198
1.6
6~7[[M2]](2回塗り)
24時間以上(20℃)

1個

3,572( 3,929円 )

5日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・耐候性、耐久性に優れ、長期間初期の美しい塗膜を保ちます。
・においがマイルドで、油性調合ペイントのような油臭が少なく防藻・防カビ性に優れています。
【用途】
・屋内外のコンクリート、モルタル、鉄部、新生瓦、スレート。

Loading...

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

油性ウレタン建物用 1.6Lの型番H06-1603-6Sのページです。
型番H06-1603-6Sに関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

油性ウレタン建物用 1.6L

油性ウレタン建物用 1.6L

    油性ウレタン建物用塗料

    油性ウレタン建物用塗料

      アサヒペン 水性多用途カラー 0.7L カーキー

      アサヒペン 水性多用途カラー 0.7L カーキー

        水性多用途カラー 0.7L(ベージュ・ブラウン)

        水性多用途カラー 0.7L(ベージュ・ブラウン)

          強力サビ止め

          強力サビ止め

            アサヒペン 水性強力コンクリート床用 0.7L ダークグリーン

            アサヒペン 水性強力コンクリート床用 0.7L ダークグリーン

              アサヒペン 水性強力コンクリート床用 0.7L ライトグリーン

              アサヒペン 水性強力コンクリート床用 0.7L ライトグリーン

                アサヒペン 水性強力コンクリート床用 0.7L ライトグレー

                アサヒペン 水性強力コンクリート床用 0.7L ライトグレー

                  水性つやあり塗料

                  水性つやあり塗料

                    木材防虫防腐ソート(コーヒーブラウン)

                    木材防虫防腐ソート(コーヒーブラウン)

                      水性フレッシュワイド 0.2L

                      水性フレッシュワイド 0.2L

                        水性塗料 (コンクリートフロア用)

                        水性塗料 (コンクリートフロア用)

                          ロック 水性建物用 0.7L

                          ロック 水性建物用 0.7L

                            メーカー ロックペイント ロックペイント アサヒペン アサヒペン ロックペイント アサヒペン アサヒペン アサヒペン シントーファミリー アサヒペン ニッぺ カンペハピオ ロックペイント
                            通常価格 3,572円 2,190円 1,915円 1,915円 1,807円 2,627円 2,726円 2,726円 1,946円 11,354円 969円 6,486円 1,722円
                            通常出荷日 5日目   1日目~   8日目   8日目   1日目~   8日目   9日目   9日目   1日目   1日目   1日目~   1日目~   5日目~  
                            商品用途 建物用 建物用 - - サビ止め塗料 - - - 建物用 建物用 - - 建物用
                            商品タイプ 塗料(缶) 塗料(缶) - - 塗料(缶) - - - 塗料(缶) 塗料(缶) 塗料(缶) 塗料(缶) 塗料(缶)
                            仕様 油性 油性 - 水性 - - - - 水性 水性 水性 水性 水性
                            質量(g) 1700.0 - - - - - - - - - - - 940.000
                            材質1 油性NADウレタン樹脂塗料 油性ウレタン系 - - - - - - - - - - 塗料:アクリルエマルション

                            油性ウレタン建物用 1.6Lのレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            この商品のバリエーション

                            型番
                            H06-0536-6S
                            H06-1601-6S
                            H06-1607-6S
                            H06-1609-6S
                            H06-1614-6S
                            H06-1616-6S
                            型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                            出荷日
                            乾燥時間 色詳細 JANコード トラスココード 容量(L) 塗布面積([[M2]]) 塗り重ね可能時間

                            3,572円

                            ( 3,929円 )
                            1個 あり

                            5日目

                            シルバー--4957139123666851-2194---

                            3,572円

                            ( 3,929円 )
                            1個 あり

                            5日目

                            ねずみ色約8時間(夏)、約24時間(冬)-4957139130138851-21961.66~7[[M2]](2回塗り)24時間以上(20℃)

                            3,572円

                            ( 3,929円 )
                            1個 あり

                            5日目

                            その他約8時間(夏)、約24時間(冬)4957139130732851-22001.66~7[[M2]](2回塗り)24時間以上(20℃)

                            3,572円

                            ( 3,929円 )
                            1個 あり

                            5日目

                            チョコレート約8時間(夏)、約24時間(冬)-4957139130930851-22021.66~7[[M2]](2回塗り)24時間以上(20℃)

                            3,572円

                            ( 3,929円 )
                            1個 あり

                            5日目

                            約8時間(夏)、約24時間(冬)-4957139131432851-22041.66~7[[M2]](2回塗り)24時間以上(20℃)

                            3,572円

                            ( 3,929円 )
                            1個 あり

                            5日目

                            赤サビ約8時間(夏)、約24時間(冬)-4957139131630851-22061.66~7[[M2]](2回塗り)24時間以上(20℃)

                            油性塗料カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました