(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

横つり専用クランプ H型

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

横つり専用クランプ H型

  • SALE 2025/03/31まで
  • 数量スライド割引
通常価格(税別)
47,500円 ~ 88,215円  特別価格 
税込価格
52,250円 ~ 97,037円  特別価格 

【特長】・形鋼(L形、I形、H形)構造物ブロックなどの吊り上げ移動などに最適で...

詳細情報を確認する

(i)ご注意

  • 〈表示価格に関する重要なお知らせ〉
    型番確定後にページ右部の“価格を確認”ボタンをクリック頂くと最新価格が表示されます。

型番

未確定4件の候補があります。 型番リストから選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。

Loading...

商品情報を表示

型番リスト

型番
基本使用荷重(t)
トラスココード
JANコード
質量(g)
材質1
クランプ範囲(mm)
寸法(mm)D
寸法(mm)H
寸法(mm)H2
寸法(mm)L
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
0.5
468-8589
4560134860506
2400.0
-
2~18
45
230
47
101

1個

54,203円

45,167

( 49,684円 )

4日目

0.35
851-6167
4560134860490
1500.0
●●
2~15
25
172
39
85

1個

47,500円

39,581

( 43,539円 )

5日目

1
851-6168
4560134860513
5800.0
-
3~28
50
308
65
136

1個

63,161円

52,632

( 57,895円 )

5日目

2
851-6169
4560134860537
11000.0
-
5~37
60
385
77
173

1個

88,215円

73,509

( 80,860円 )

5日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・形鋼(L形、I形、H形)構造物ブロックなどの吊り上げ移動などに最適です。
・反転作業が可能です。
・フランジの短い形鋼吊りに最適です。
【用途】
・H形鋼、I形鋼などの横つり作業に。

(i)ご注意

  • 〈表示価格に関する重要なお知らせ〉
    型番確定後にページ右部の“価格を確認”ボタンをクリック頂くと最新価格が表示されます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

横つり専用クランプ H型

横つり専用クランプ H型

    縦つり専用クランプ ASTL型

    縦つり専用クランプ ASTL型

      形鋼縦吊り専用簡易型クランプ(とんぼ作業可能)

      形鋼縦吊り専用簡易型クランプ(とんぼ作業可能)

        横つりクランプ VA型

        横つりクランプ VA型

          鋼板・敷鉄板水平つり用クランプ VAFS型

          鋼板・敷鉄板水平つり用クランプ VAFS型

            横吊りクランプ(使用荷重0.07~2t)

            横吊りクランプ(使用荷重0.07~2t)

              横つり・縦つり兼用型クランプ ユニバーサルシャックル HJ型

              横つり・縦つり兼用型クランプ ユニバーサルシャックル HJ型

                横つりクランプ VAN型

                横つりクランプ VAN型

                  横つり専用型クランプ ユニバーサルシャックルHF型

                  横つり専用型クランプ ユニバーサルシャックルHF型

                    横吊りクランプ(使用荷重0.1~3t)

                    横吊りクランプ(使用荷重0.1~3t)

                      横つり用クランプ G型

                      横つり用クランプ G型

                        基礎ブロックつりクランプ EFG型

                        基礎ブロックつりクランプ EFG型

                          横つり用クランプ VAR型

                          横つり用クランプ VAR型

                            メーカー 日本クランプ 日本クランプ 日本クランプ イーグル・クランプ イーグル・クランプ イーグル・クランプ 日本クランプ イーグル・クランプ 日本クランプ イーグル・クランプ イーグル・クランプ イーグル・クランプ イーグル・クランプ
                            通常価格 47,500円 66,715円 43,006円 49,409円 46,533円 50,575円 59,338円 39,079円 61,201円 53,068円 79,108円 46,977円 57,263円
                            通常出荷日 4日目~   5日目   1日目   4日目   4日目   1日目   4日目~   4日目   4日目~   1日目   4日目   4日目   4日目  

                            横つり専用クランプ H型のレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            吊りクランプカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました