(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

ダイニチ 加湿器用クエン酸

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

ダイニチ 加湿器用クエン酸

  • 数量スライド割引
評価 4.7平均満足度4.7 この商品のレビューをみる(9件)
通常単価(税別)
300円
税込単価
330円

【特長】・加湿器のフィルターに付着するカルキ分をとかし、フィルターを長持ちさせ...

詳細情報を確認する

型番

H010010 解除

Loading...

商品情報を表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

H010010

5個

300( 330円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・加湿器のフィルターに付着するカルキ分をとかし、フィルターを長持ちさせます。
・ぬるま湯に溶かして、フィルターを20分ほど付け置きして下さい。付け置き後はクエン酸を良く洗い流してください。
・2週に1度のクエン酸洗浄でフィルターを長持ちさせます。
【商品仕様】
・全機種共通
・JANコード:4951272019176
・トラスココード:859-7205
・質量:100g

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

ダイニチ 加湿器用クエン酸の型番H010010のページです。
型番H010010に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

ダイニチ 加湿器用クエン酸

ダイニチ 加湿器用クエン酸

    積水 うるおいちいさな森 交換用フィルター<エルク>

    積水 うるおいちいさな森 交換用フィルター<エルク>

      積水 うるおいちいさな森 交換用フィルター〈オオカミ〉

      積水 うるおいちいさな森 交換用フィルター〈オオカミ〉

        電子点火式対流型石油ストーブ替芯

        電子点火式対流型石油ストーブ替芯

          ポータースモーク専用液

          ポータースモーク専用液

            石油ストーブ用替芯

            石油ストーブ用替芯

              ダイニチ 加湿器用抗菌・消臭シート

              ダイニチ 加湿器用抗菌・消臭シート

                トヨトミ ステンレス製排気筒セット

                トヨトミ ステンレス製排気筒セット

                  "電池レス反射型石油ストーブ" 替芯

                  "電池レス反射型石油ストーブ" 替芯

                    ダイケン 火気厳禁プレート

                    ダイケン 火気厳禁プレート

                      メーカー ダイニチ 積水樹脂 積水樹脂 トヨトミ ダイニチ コロナ ダイニチ トヨトミ トヨトミ ダイケン
                      通常価格 300円 766円 766円 3,500円 6,161円 2,400円 550円 28,818円 2,500円 2,823円
                      通常出荷日 1日目   9日目   9日目   1日目   4日目   1日目~   1日目   6日目   1日目   4日目  

                      ダイニチ 加湿器用クエン酸のレビュー

                      評価 4.7 平均満足度:4.7 9件のレビュー
                      加湿器用
                      評価 5.0満足度:5.02023/03/20
                      フィルターの掃除がおっくうならずにできました。大きめの袋にフィルターとクエン酸を入れて3時間程度置くと綺麗になっていました。

                      もっと読む 閉じる

                      0が参考にしています。

                      このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                      加湿器の掃除
                      評価 4.0満足度:4.02023/03/20
                      特に可もなく不可もなく。ぬるま湯に溶かさずに使用すると汚れの落ち具合が良くないので面倒でもぬるま湯を使って下さい。

                      もっと読む 閉じる

                      0が参考にしています。

                      このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                      フィルターの洗浄用
                      評価 5.0満足度:5.02023/03/20
                      加湿器のフィルターを常に綺麗にしてくれるので助かります。粉の量がもう少し多いといいかも。

                      もっと読む 閉じる

                      0が参考にしています。

                      このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                      フィルターの掃除
                      評価 5.0満足度:5.02023/03/15
                      20分ほどぬるま湯につけてみた。
                      カルキが少し取れたかも。何回もやれば綺麗になりそう。

                      もっと読む 閉じる

                      0が参考にしています。

                      このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                      フィルター掃除
                      評価 5.0満足度:5.02023/03/15
                      フィルター掃除に使用。1回目はあまり綺麗にならなかった。
                      もう一度ぬるま湯でやり直してみます。

                      もっと読む 閉じる

                      0が参考にしています。

                      このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                      ヒーターカテゴリの売れ筋ランキング

                      通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                      技術サポート窓口

                      ファクトリーサプライ用品技術窓口

                      商品の仕様・技術のお問い合わせ

                      営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                      ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                      ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                      型番が確定しました