(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

スエカゲ ツールハンガー (5個入)

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

スエカゲ ツールハンガー (5個入)【5個入り】

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
1,000円
税込単価
1,100円

【特長】・壁面空間の利用でガレージ、作業場、物置、そのほかの整理整頓に役立ちま...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    作業台アタッチメント
  • 本体/オプション:
    オプション
  • 材質1:
    アルミニウム
  • JANコード:
    4989530000215
  • トラスココード:
    868-7697
  • 質量(g):
    70.000

Loading...

商品情報を表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

H002

1パック

5個入り

1,000( 1,100円 )

5日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・壁面空間の利用でガレージ、作業場、物置、そのほかの整理整頓に役立ちます。
【用途】
・作業場、物置、そのほかで工具類の整理整頓に。
【商品仕様】
・全長(mm):275
・有効幅(mm):10~12
・全長(mm):275
・有効幅(mm):10~12
・先端の色:ブルー
・バネ:5ケ付
・JANコード:4989530000215
・トラスココード:868-7697
・質量:70g
【材質/仕上】
・アルミニウム

Loading...

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

スエカゲ ツールハンガー (5個入)の型番H002のページです。
型番H002に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

スエカゲ ツールハンガー (5個入)

スエカゲ ツールハンガー (5個入)

    作業台オプション ペダル昇降台車(4輪車・アイボリー)

    作業台オプション ペダル昇降台車(4輪車・アイボリー)

      作業台用オプション 作業台連結脚

      作業台用オプション 作業台連結脚

        作業台用オプション 連結脚専用レンチ

        作業台用オプション 連結脚専用レンチ

          作業台用オプション中板(アイボリー・グリーン・パールホワイト)

          作業台用オプション中板(アイボリー・グリーン・パールホワイト)

            作業台用オプション フリーハンガー用ベース H-11G

            作業台用オプション フリーハンガー用ベース H-11G

              コボレ止め(間口用)

              コボレ止め(間口用)

                コボレ止め(奥行用)

                コボレ止め(奥行用)

                  ワークライト(LEDライト)

                  ワークライト(LEDライト)

                    配線収納ダクト

                    配線収納ダクト

                      重量セルワーク作業台用パーツ

                      重量セルワーク作業台用パーツ

                        重量用天板

                        重量用天板

                          作業台用オプション キャビネット(アイボリー・サカエグリーン)

                          作業台用オプション キャビネット(アイボリー・サカエグリーン)

                            メーカー スエカゲツール サカエ サカエ サカエ サカエ サカエ サカエ サカエ サカエ サカエ サカエ サカエ サカエ
                            通常価格 1,000円 49,767円 6,337円 1,734円 3,564円 5,506円 5,024円 5,783円 32,565円 3,889円 6,216円 20,906円 15,482円
                            通常出荷日 5日目   3日目   3日目   3日目   3日目~   3日目   3日目   3日目   3日目   3日目   3日目   3日目~   3日目  
                            商品タイプ 作業台アタッチメント 作業台アタッチメント 作業台アタッチメント 作業台アタッチメント 作業台アタッチメント 作業台アタッチメント 作業台アタッチメント 作業台アタッチメント 作業台アタッチメント 作業台アタッチメント 作業台アタッチメント 作業台アタッチメント 作業台アタッチメント
                            本体/オプション オプション オプション オプション オプション オプション オプション オプション オプション オプション オプション オプション オプション オプション
                            材質1 アルミニウム - - - - - - - - - - - -
                            JANコード 4989530000215 - - - - - - - - - - - -
                            トラスココード 868-7697 - - - - - - - - - - - -

                            スエカゲ ツールハンガー (5個入)のレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            作業台アタッチメントカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました