(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

ベッセイ クランプ GZ型 開き100mm

ベッセイ クランプ GZ型 開き100mm

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
4,319円
税込単価
4,751円

【特長】・アームが上下にスライドして瞬時に締め付けできるスピードクランプです。...

詳細情報を確認する

Loading...

指定中 の仕様・寸法情報

商品情報

製品仕様

型番商品タイプ用途全長(mm)最大口開き(mm)ふところ(mm)締付圧(kg)(30mm開き時)レール(mm)JANコードトラスココード質量材質
GZ10本体木工・家具・鈑金・DIY用2601006530015×64008158033778853-47510.19kg炭素工具鋼

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

GZ10

1個

4,319( 4,751円 )

6日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・アームが上下にスライドして瞬時に締め付けできるスピードクランプです。
・木工・家具・鈑金・DIY用です。
【用途】
・木工・家具・鈑金・DIY用。
【商品仕様】
・全長(mm):260
・最大口開き(mm):100
・ふところ(mm):65
・締付圧(kg)(30mm開き時):300
・レール(mm):15×6
・JANコード:4008158033778
・トラスココード:853-4751
・質量:0.19kg
【材質/仕上】
・炭素工具鋼

GZ10で型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

ベッセイ クランプ GZ型 開き100mmの型番GZ10のページです。
型番GZ10に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

ベッセイ クランプ GZ型 開き100mm

ベッセイ クランプ GZ型 開き100mm

    L型クランプ(GZ型)

    L型クランプ(GZ型)

      ロッキングクランプ 237

      ロッキングクランプ 237

        スイベルクランプ 234

        スイベルクランプ 234

          鋼板製Cクランプ

          鋼板製Cクランプ

            カンチレバー型クランプ

            カンチレバー型クランプ

              クランプ深アゴ型

              クランプ深アゴ型

                クランプマルチ深アゴ型 ラチェット構造のワンタッチレバー

                クランプマルチ深アゴ型 ラチェット構造のワンタッチレバー

                  シャコ万力 バーコ型(材質:中炭素鋼)

                  シャコ万力 バーコ型(材質:中炭素鋼)

                    強力型Cクランプ 125mm

                    強力型Cクランプ 125mm

                      エホマクランプ 木ハンドル

                      エホマクランプ 木ハンドル

                        グリッププライヤー スタンダードタイプ SG225/250

                        グリッププライヤー スタンダードタイプ SG225/250

                          強力型Cクランプ 150mm

                          強力型Cクランプ 150mm

                            メーカー ベッセイ ベッセイ シグネット シグネット ナベヤ トラスコ中山 トラスコ中山 トラスコ中山 トラスコ中山 TAKAGI トラスコ中山 スーパーツール TAKAGI
                            通常価格 4,319円 4,104円 6,832円 8,207円 410円 12,243円 9,154円 10,409円 1,408円 1,114円 4,966円 4,306円 1,389円
                            通常出荷日 6日目   1日目~   6日目   6日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 1日目~   1日目~   1日目   1日目~   在庫品1日目   当日出荷可能 1日目~   1日目   在庫品1日目   当日出荷可能
                            商品タイプ 本体 本体 本体 本体 本体 本体 本体 本体 本体 本体 本体 本体 本体

                            ベッセイ クランプ GZ型 開き100mmのレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            クランプカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました