(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

カーボーイ やわらかゴムポール用ウエイト

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

カーボーイ やわらかゴムポール用ウエイト

  • 数量スライド割引
通常価格(税別)
2,136円 ~ 2,286円
税込価格
2,350円 ~ 2,515円

【特長】・やわらかゴムポールの倒れ防止にご使用いただける専用のウエイトです。【...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ1:
    バリケード
  • 色:
    ブラック
  • 径×長さ(mm×m):
    360×39
  • 詳細タイプ:
    台座専用ウエイト
  • JANコード:
    4968124205830
  • トラスココード:
    854-7583
  • 質量(g):
    2200.0
  • 直径(mm):
    300
  • 材質1:
    合成ゴム
  • 材質:
    ゴム
  • 内容量:
    1個

型番

未確定2件の候補があります。 型番リストから選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。

Loading...

商品情報を表示

型番リスト

型番
内容量
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
1個

4個

2,136( 2,350円 )

4日目

1個

4個

2,286( 2,515円 )

4日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・やわらかゴムポールの倒れ防止にご使用いただける専用のウエイトです。
【用途】
・やわらかゴムポールの倒れ防止に

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

カーボーイ やわらかゴムポール用ウエイト

カーボーイ やわらかゴムポール用ウエイト

    カーボーイ カラープラポールアーチ・サインキャップ用ゴムベース

    カーボーイ カラープラポールアーチ・サインキャップ用ゴムベース

      カラープラポール 注水ベース

      カラープラポール 注水ベース

        ピカチューブ

        ピカチューブ

          やわらかゴムポール ポール用ウエイト

          やわらかゴムポール ポール用ウエイト

            チェーンスタンド用ポリ台

            チェーンスタンド用ポリ台

              カラープラポール ゴムベース

              カラープラポール ゴムベース

                2WAYガード フック

                2WAYガード フック

                  プラチェーンジョイント

                  プラチェーンジョイント

                    ユニット ♯2WAYガード SUSポール専用フック

                    ユニット ♯2WAYガード SUSポール専用フック

                      チェーンジョイント

                      チェーンジョイント

                        BRS-YU バリアースタンド

                        BRS-YU バリアースタンド

                          バリアースタンド 3680シリーズ 高さ990mm

                          バリアースタンド 3680シリーズ 高さ990mm

                            メーカー カーボーイ カーボーイ カーボーイ 日本緑十字社 トラスコ中山 ミツギロン工業 カーボーイ ユニット トラスコ中山 ユニット ミツギロン工業 アズワン アズワン
                            通常価格 2,136円 2,521円 1,038円 10,999円 2,229円 597円 1,115円 1,371円 210円 1,277円 500円 4,500円 45,400円
                            通常出荷日 4日目   4日目   1日目~   4日目   4日目   1日目   4日目   1日目   1日目~   1日目   1日目   8日目   8日目  
                            商品タイプ1 バリケード - プラチェーン - プラチェーン 重石 プラチェーン - - その他 - - -
                            ブラック ブラック - - - ブラック ブラック - - - イエロー - -
                            径×長さ(mm×m) 360×39 - - - - - - - - - - - -
                            詳細タイプ 台座専用ウエイト - ベース - - - ゴムベース - - - - - -
                            JANコード 4968124205830 4968124210476 - - - - 4968124208732 - - - - - -

                            カーボーイ やわらかゴムポール用ウエイトのレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            プラチェーンスタンドカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました