(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

グリセリン入圧力計,質量:400g

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

グリセリン入圧力計,質量:400g

  • 数量スライド割引
通常価格(税別)
13,137円 ~ 14,088円
税込価格
14,451円 ~ 15,497円

【特長】・ステンレス製の接液部、およびケース材質により耐食性、耐雰囲気性に優れ...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    グリセリン入圧力計
  • 材質:
    ステンレス(SUS316)
  • 精度:
    ±1.5% FS
  • 大きさ(mm):
    75
  • 接続部サイズ:
    G3/8B
  • 材質詳細:
    ブルドン管:ステンレス(SUS316)、株:ステンレス(SUS316)
  • 質量(g):
    400
  • ケース形状:
    A

(i)ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。

型番

未確定2件の候補があります。 型番リストから選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。

Loading...

仕様

GV51-133-25.0MP【商品仕様】
・圧力レンジ(MPa):0.0~25.00
・最小目盛(MPa):1.000
・JANコード:4547399011751
・トラスココード:838-3573
GV51-133-10.0MP【商品仕様】
・圧力レンジ(MPa):0.0~10.00
・最小目盛(MPa):0.500
・JANコード:4547399011737
・トラスココード:838-3571
商品情報を表示

型番リスト

型番
圧力レンジ(MPa)
最小目盛(MPa)
JANコード
トラスココード
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
0~10
0.2
4547399011737
838-3571

1個

13,137( 14,451円 )

3日目

0~25
0.5
4547399011751
838-3573

1個

14,088( 15,497円 )

2日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・ステンレス製の接液部、およびケース材質により耐食性、耐雰囲気性に優れています。
・本器は、内部機構を充填液に浸漬することにより可動部の振動を抑制しかつ内部のリンク機構の摩耗を防ぎメンテナンスを楽にする振動下専用の圧力計です。
【商品仕様】
・ケース形状:A
・精度:±1.5% FS
・接続部サイズ:G3/8B
・大きさ(mm):75
・質量:400g
【材質/仕上】
・ブルドン管:ステンレス(SUS316)
・株:ステンレス(SUS316)

(i)ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

グリセリン入圧力計,質量:400g

グリセリン入圧力計,質量:400g

    グリセリン入圧力計(A枠立型・φ75)

    グリセリン入圧力計(A枠立型・φ75)

      グリセリン入圧力計(A枠立形・Φ60)GV50-173

      グリセリン入圧力計(A枠立形・Φ60)GV50-173

        JIS汎用形圧力計 シルバーM(B枠立形・Φ75)GS51-231

        JIS汎用形圧力計 シルバーM(B枠立形・Φ75)GS51-231

          ステンレス圧力計(A枠立型・φ75),質量(g):300

          ステンレス圧力計(A枠立型・φ75),質量(g):300

            汎用圧力計(B枠立型・φ75)

            汎用圧力計(B枠立型・φ75)

              グリセリン入圧力計 GV42、GV47、GV50、GV51、GV55、GV56

              グリセリン入圧力計 GV42、GV47、GV50、GV51、GV55、GV56

                メーカー 長野計器 長野計器 長野計器 長野計器 長野計器 右下精器製造 長野計器
                通常価格 13,137円 10,784円 6,690円 2,397円 11,203円 2,117円 7,400円
                通常出荷日 2日目~   在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 1日目~   1日目~   在庫品1日目~   当日出荷可能
                商品タイプ グリセリン入圧力計 グリセリン入圧力計 グリセリン入圧力計 汎用圧力計 ステンレス圧力計 汎用圧力計 グリセリン入圧力計
                材質 ステンレス(SUS316) ステンレス(SUS316) ステンレス(SUS316) 黄銅 - - ステンレス(SUS316)
                精度 ±1.5% FS ±1.5% FS ±1.5% FS ±1.6% FS - - ±1.5%F.S.
                大きさ(mm) 75 75 60 75 75 - -
                接続部サイズ G3/8B G3/8B R1/4 G3/8B - - -

                グリセリン入圧力計,質量:400gのレビュー

                この商品のレビューはありません レビューを書く

                よくあるご質問(FAQ)

                Q 校正証明書など証明書の発行は可能ですか?
                A
                該当商品の証明書発行可否を確認したのち、発行可能であれば必要な手続きを行いますので商品ページの画面右上にある「技術窓口」をクリックしてお問い合わせください。
                Q 購入済み圧力計の校正証明書などの発行は可能ですか?
                A
                校正証明書などの発行は圧力計のご注文時にご依頼いただく必要があります。ご購入後の発行は可能ですがお手元の商品の回収と、都度価格と納期のお見積りが必要です。ご希望の場合は商品ページの画面右上にある「技術窓口」をクリックしてお問い合わせください(一部校正不可の機種もあります)。
                Q 検査済印がありません。
                A
                当該メーカーにおいて検査済印は付いておりません。
                Q メーカーの型番とミスミの型番が一部異なるため同じ商品であるか不安があります。
                A
                一部の商品についてメーカー型番と異なっている場合があります。掲載されているスペック情報をご確認の上、ご購入ください。
                Q CADデータはありますか?
                A
                CADデータのご用意はございません。外形図であれば一部型番を除き取り寄せ可能ですので、商品ページの画面右上にある「技術窓口」をクリックしてお問い合わせください。

                その他のよくあるご質問(2件)を見る 閉じる

                圧力計カテゴリの売れ筋ランキング

                通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                技術サポート窓口

                ツール用品技術窓口

                商品の仕様・技術のお問い合わせ

                営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                型番が確定しました