(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

グリセリン入圧力計,質量:300g

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

型番:GV50-123-0.2MP
グリセリン入圧力計,質量:300g アツリョクケイ

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
7,231円
税込単価
7,954円

【特長】・ステンレス製の接液部、およびケース材質により耐食性、耐雰囲気性に優れ...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    グリセリン入圧力計
  • 材質:
    ステンレス(SUS316)
  • 精度:
    ±1.5% FS
  • 大きさ(mm):
    60
  • 接続部サイズ:
    G1/4B
  • 材質詳細:
    ブルドン管:ステンレス(SUS316)、株:ステンレス(SUS316)
  • 質量(g):
    300
  • ケース形状:
    A

(i)ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。

型番

GV50-123-0.2MP 解除

Loading...

仕様

GV50-123-0.1MP【商品仕様】
・圧力レンジ(MPa):0.0~0.10
・最小目盛(MPa):0.005
・トラスココード:838-3563
GV50-123-1.0MP【商品仕様】
・圧力レンジ(MPa):0.0~1.00
・最小目盛(MPa):0.050
・JANコード:4547399013748
・トラスココード:434-9644
GV50-123-2.0MP【商品仕様】
・圧力レンジ(MPa):0.0~2.00
・最小目盛(MPa):0.100
・JANコード:4547399013779
・トラスココード:434-9679
GV50-123-25.0MP【商品仕様】
・圧力レンジ(MPa):0.0~25.00
・最小目盛(MPa):1.000
・JANコード:4547399013793
・トラスココード:434-9695
GV50-123-OMP【商品仕様】
・圧力レンジ(MPa):-0.10~0.00(真空計)
・最小目盛(MPa):0.005
・トラスココード:838-3568
GV50-123-0.6MP【商品仕様】
・圧力レンジ(MPa):0.0~0.60
・最小目盛(MPa):0.020
・JANコード:4547399013731
・トラスココード:434-9636
GV50-123-0.2MP【商品仕様】
・圧力レンジ(MPa):0.0~0.20
・最小目盛(MPa):0.010
・JANコード:4547399013717
・トラスココード:434-9610
GV50-123-5.0MP【商品仕様】
・圧力レンジ(MPa):0.0~5.00
・最小目盛(MPa):0.200
・JANコード:4547399013823
・トラスココード:434-9725
GV50-123-15.0MP【商品仕様】
・圧力レンジ(MPa):0.0~15.00
・最小目盛(MPa):0.500
・JANコード:4547399013762
・トラスココード:434-9661
GV50-123-1.5MP【商品仕様】
・圧力レンジ(MPa):0.0~1.50
・最小目盛(MPa):0.050
・トラスココード:838-3565
GV50-123-2.5MP【商品仕様】
・圧力レンジ(MPa):0.0~2.50
・最小目盛(MPa):0.100
・JANコード:4547399013786
・トラスココード:434-9687
GV50-123-7.0MP【商品仕様】
・圧力レンジ(MPa):0.0~7.00
・最小目盛(MPa):0.200
・トラスココード:838-3567
GV50-123-3.5MP【商品仕様】
・圧力レンジ(MPa):0.0~3.50
・最小目盛(MPa):0.100
・JANコード:4547399013809
・トラスココード:434-9709
GV50-123-0.4MP【商品仕様】
・圧力レンジ(MPa):0.0~0.40
・最小目盛(MPa):0.020
・JANコード:4547399013724
・トラスココード:434-9628
GV50-123-50.0MP【商品仕様】
・圧力レンジ(MPa):0.0~50.00
・最小目盛(MPa):2.000
・トラスココード:838-3566
商品情報を表示

GV50-123-0.2MP の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
圧力レンジ(MPa)
最小目盛(MPa)
JANコード
トラスココード
仕様1
仕様2
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

GV50-123-0.2MP

0~0.2
0.01
4547399013717
434-9610
・圧力レンジ(MPa):0.0~0.20・最小目盛(MPa):0.010・JANコード:4547399013717・トラスココード:434-9610
・ケース形状:A・精度:±1.5% FS・接続部サイズ:G1/4B・大きさ(mm):60・質量:300g・ブルドン管:ステンレス(SUS316)・株:ステンレス(SUS316)

1個

7,231( 7,954円 )

3日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・ステンレス製の接液部、およびケース材質により耐食性、耐雰囲気性に優れています。
・本器は、内部機構を充填液に浸漬することにより可動部の振動を抑制しかつ内部のリンク機構の摩耗を防ぎメンテナンスを楽にする振動下専用の圧力計です。
【商品仕様】
・ケース形状:A
・精度:±1.5% FS
・接続部サイズ:G1/4B
・大きさ(mm):60
・質量:300g
【材質/仕上】
・ブルドン管:ステンレス(SUS316)
・株:ステンレス(SUS316)

(i)ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。

Loading...

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

グリセリン入圧力計,質量:300gの型番GV50-123-0.2MPのページです。
型番GV50-123-0.2MPに関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

グリセリン入圧力計,質量:300g

グリセリン入圧力計,質量:300g

    グリセリン入圧力計,質量:400g

    グリセリン入圧力計,質量:400g

      メーカー 長野計器 長野計器
      通常価格 7,159円 13,137円
      通常出荷日 1日目~   2日目~  
      商品タイプ グリセリン入圧力計 グリセリン入圧力計
      材質 ステンレス(SUS316) ステンレス(SUS316)
      精度 ±1.5% FS ±1.5% FS
      大きさ(mm) 60 75
      接続部サイズ G1/4B G3/8B

      グリセリン入圧力計,質量:300gのレビュー

      この商品のレビューはありません レビューを書く

      よくあるご質問(FAQ)

      Q 校正証明書など証明書の発行は可能ですか?
      A
      該当商品の証明書発行可否を確認したのち、発行可能であれば必要な手続きを行いますので商品ページの画面右上にある「技術窓口」をクリックしてお問い合わせください。
      Q 購入済み圧力計の校正証明書などの発行は可能ですか?
      A
      校正証明書などの発行は圧力計のご注文時にご依頼いただく必要があります。ご購入後の発行は可能ですがお手元の商品の回収と、都度価格と納期のお見積りが必要です。ご希望の場合は商品ページの画面右上にある「技術窓口」をクリックしてお問い合わせください(一部校正不可の機種もあります)。
      Q 検査済印がありません。
      A
      当該メーカーにおいて検査済印は付いておりません。
      Q メーカーの型番とミスミの型番が一部異なるため同じ商品であるか不安があります。
      A
      一部の商品についてメーカー型番と異なっている場合があります。掲載されているスペック情報をご確認の上、ご購入ください。
      Q CADデータはありますか?
      A
      CADデータのご用意はございません。外形図であれば一部型番を除き取り寄せ可能ですので、商品ページの画面右上にある「技術窓口」をクリックしてお問い合わせください。

      その他のよくあるご質問(2件)を見る 閉じる

      この商品のバリエーション

      型番
      GV50-123-0.1MP
      GV50-123-0.3MP
      GV50-123-0.4MP
      GV50-123-0.6MP
      GV50-123-1.0MP
      GV50-123-1.5MP
      型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
      出荷日
      圧力レンジ
      (MPa)
      最小目盛
      (MPa)
      JANコード トラスココード 仕様1 仕様2

      7,159円

      ( 7,875円 )
      1個 -

      6日目

      0~0.10.002-838-3563・圧力レンジ(MPa):0.0~0.10・最小目盛(MPa):0.005・トラスココード:838-3563・ケース形状:A・精度:±1.5% FS・接続部サイズ:G1/4B・大きさ(mm):60・質量:300g・ブルドン管:ステンレス(SUS316)・株:ステンレス(SUS316)

      7,159円

      ( 7,875円 )
      1個 -

      3日目

      0~0.30.01-838-3564--

      7,159円

      ( 7,875円 )
      1個 あり

      2日目

      0~0.40.014547399013724434-9628・圧力レンジ(MPa):0.0~0.40・最小目盛(MPa):0.020・JANコード:4547399013724・トラスココード:434-9628・ケース形状:A・精度:±1.5% FS・接続部サイズ:G1/4B・大きさ(mm):60・質量:300g・ブルドン管:ステンレス(SUS316)・株:ステンレス(SUS316)

      7,231円

      ( 7,954円 )
      1個 -

      3日目

      0~0.60.014547399013731434-9636・圧力レンジ(MPa):0.0~0.60・最小目盛(MPa):0.020・JANコード:4547399013731・トラスココード:434-9636・ケース形状:A・精度:±1.5% FS・接続部サイズ:G1/4B・大きさ(mm):60・質量:300g・ブルドン管:ステンレス(SUS316)・株:ステンレス(SUS316)

      7,231円

      ( 7,954円 )
      1個 あり

      2日目

      0~1.00.024547399013748434-9644・圧力レンジ(MPa):0.0~1.00・最小目盛(MPa):0.050・JANコード:4547399013748・トラスココード:434-9644・ケース形状:A・精度:±1.5% FS・接続部サイズ:G1/4B・大きさ(mm):60・質量:300g・ブルドン管:ステンレス(SUS316)・株:ステンレス(SUS316)

      7,231円

      ( 7,954円 )
      1個 -

      3日目

      0~1.50.05-838-3565・圧力レンジ(MPa):0.0~1.50・最小目盛(MPa):0.050・トラスココード:838-3565・ケース形状:A・精度:±1.5% FS・接続部サイズ:G1/4B・大きさ(mm):60・質量:300g・ブルドン管:ステンレス(SUS316)・株:ステンレス(SUS316)

      圧力計カテゴリの売れ筋ランキング

      通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

      技術サポート窓口

      ツール用品技術窓口

      商品の仕様・技術のお問い合わせ

      営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

      ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

      ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

      型番が確定しました