(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

UCD ステンレスメッシュ手袋ロング45 Lサイズ

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

UCD ステンレスメッシュ手袋ロング45 Lサイズ

  • SALE 2025/03/31まで
  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
44,803円 41,832円
税込単価
49,283円 46,015円

【特長】・線径0.55mmのステンレス線を使用した、耐切創、耐摩耗性に優れた手...

詳細情報を確認する

  • 使用用途:
    耐切創
  • 商品タイプ:
    その他
  • 仕様:
    ロング
  • サイズ:
    L
  • 詳細タイプ:
    メッシュ
  • 全長(cm):
    45.0
  • 手のひら周り(cm):
    23.5~25.9
  • JANコード:
    4976366010280
  • トラスココード:
    807-1544
  • 質量(g):
    465
  • 材質1:
    ステンレス

型番

GU-2515L 解除

Loading...

製品特長・仕様

UCD ステンレスメッシュ手袋 Lサイズ 製品特長・仕様
商品情報を表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

GU-2515L

1個

44,803円

41,832

( 46,015円 )

9日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・線径0.55mmのステンレス線を使用した、耐切創、耐摩耗性に優れた手袋です。
・包丁などの鋭利な刃物から手を守ります。
・洗浄、殺菌により繰り返し使用が出来ます。(洗濯、煮沸、次亜塩素殺菌、アルコール殺菌が可能)

【商品仕様】
・サイズ:L
・手のひら周り(cm):23.5~25.9
・JANコード:4976366010280
・トラスココード:807-1544
・質量:465g

Loading...

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

UCD ステンレスメッシュ手袋ロング45 Lサイズの型番GU-2515Lのページです。
型番GU-2515Lに関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

UCD ステンレスメッシュ手袋ロング45 Lサイズ

UCD ステンレスメッシュ手袋ロング45 Lサイズ

    ダンロップ EX100 天然ゴム極うす手袋 L100枚入

    ダンロップ EX100 天然ゴム極うす手袋 L100枚入

      ダンロップ EX100 天然ゴム極うす手袋 S100枚入

      ダンロップ EX100 天然ゴム極うす手袋 S100枚入

        サニフィットニトリル手袋

        サニフィットニトリル手袋

          メーカー 宇都宮製作 ダンロップ ダンロップ アズワン
          通常価格 44,803円 1,814円 1,814円 2,100円
          通常出荷日 9日目   1日目   1日目   1日目  
          使用用途 耐切創 - - 使い捨て
          商品タイプ その他 天然ゴム 天然ゴム ニトリルゴム
          仕様 ロング - - -
          サイズ L L S -
          詳細タイプ メッシュ - - -

          UCD ステンレスメッシュ手袋ロング45 Lサイズのレビュー

          この商品のレビューはありません レビューを書く

          耐切創手袋カテゴリの売れ筋ランキング

          通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

          技術サポート窓口

          ファクトリーサプライ用品技術窓口

          商品の仕様・技術のお問い合わせ

          営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

          ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

          ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

          型番が確定しました