(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

GTWX-18 1.8M 500幅 手がかり棒4本付

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

GTWX-18 1.8M 500幅 手がかり棒4本付

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
105,461円
税込単価
116,007円

【特長】・天板に独自のバーリング加工を行い、滑り止め効果が向上されました。【用...

詳細情報を確認する

(i)ご注意

  • 〈表示価格に関する重要なお知らせ〉
    型番確定後にページ右部の"価格を確認"ボタンをクリック頂くと最新価格が表示されます。

型番

GTWX-18 解除

Loading...

商品情報を表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

GTWX-18

1個

105,461( 116,007円 )

4日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・天板に独自のバーリング加工を行い、滑り止め効果が向上されました。
【用途】
・高所作業用
【材質】
・アルミ

(i)ご注意

  • 〈表示価格に関する重要なお知らせ〉
    型番確定後にページ右部の"価格を確認"ボタンをクリック頂くと最新価格が表示されます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

GTWX-18 1.8M 500幅 手がかり棒4本付の型番GTWX-18のページです。
型番GTWX-18に関する仕様情報を記載しております。

GTWX-18 1.8M 500幅 手がかり棒4本付のレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

足場台カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

型番が確定しました