(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

カハンシキサギョウダイ

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

型番:GTW-12
カハンシキサギョウダイ コウショサギョウダイ

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
76,430円
税込単価
84,073円

【特長】・建設現場の必需品です<GTW-12、GTW-7>・ オプションによる...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    はしご兼脚立
  • 規格:
    その他規格
  • 最大使用質量(kg):
    150
  • 仕様:
    キャスター:Φ75mm片側2個、手掛棒:なし、仮設工業会認定品、天板滑り止め加工
  • 材質1:
    アルミ

(i)ご注意

  • 商品画像には対象商品以外の製品が含まれております。ご注意ください。
  • 〈表示価格に関する重要なお知らせ〉
    型番確定後にページ右部の“価格を確認”ボタンをクリック頂くと最新価格が表示されます。

Loading...

商品情報を表示

GTW-12 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
天板高さ(m)
設置スペース下端長さ(mm)
重量(g)
設置スペース下端幅(mm)
規格認証
収納時寸法(mm)全長×幅×厚さ
JANコード
トラスココード
天板寸法(mm)
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

GTW-12

0.92~1.22
1971~2132
13000
620~697
ISO9001認証取得工場製
1380×620×180
4984842505915
851-5223
1290×400

1個

76,430( 84,073円 )

5日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・建設現場の必需品です
<GTW-12、GTW-7>
・ オプションによる連結で、幅広い作業が可能なアルミ製足場台です
【用途】
・高所作業用

(i)ご注意

  • 商品画像には対象商品以外の製品が含まれております。ご注意ください。
  • 〈表示価格に関する重要なお知らせ〉
    型番確定後にページ右部の“価格を確認”ボタンをクリック頂くと最新価格が表示されます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

カハンシキサギョウダイの型番GTW-12のページです。
型番GTW-12に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

カハンシキサギョウダイ

カハンシキサギョウダイ

    ナカオ 楽駝 SKY用 補助手すり H=900

    ナカオ 楽駝 SKY用 補助手すり H=900

      仮設足場台"フジステージ"

      仮設足場台"フジステージ"

        渡り足場 DWB型

        渡り足場 DWB型

          ライトタラップ RT型 7段

          ライトタラップ RT型 7段

            折りたたみ式高設台 コンスタワー (脚部伸縮式)

            折りたたみ式高設台 コンスタワー (脚部伸縮式)

              ピカ ローリングタワーRA用開閉式足場板 F1850

              ピカ ローリングタワーRA用開閉式足場板 F1850

                ピカ ローリングタワーRA用開閉式足場板 M1850

                ピカ ローリングタワーRA用開閉式足場板 M1850

                  上枠付アルミニウム合金製作業台 コンスライト

                  上枠付アルミニウム合金製作業台 コンスライト

                    仮設足場台"フジステージセット"

                    仮設足場台"フジステージセット"

                      A型天板手摺り

                      A型天板手摺り

                        上わく付き踏台BlackEdition MFT-BK型

                        上わく付き踏台BlackEdition MFT-BK型

                          メーカー ナカオ ナカオ 藤本工業 ピカコーポレイション 長谷川工業 ナカオ ピカコーポレイション ピカコーポレイション ナカオ 藤本工業 ナカオ ピカコーポレイション
                          通常価格 61,135円 33,687円 49,208円 407,618円 40,000円 169,464円 97,331円 97,331円 90,552円 156,756円 13,500円 27,778円
                          通常出荷日 3日目~   4日目   4日目~   4日目   4日目   2日目   4日目   4日目   3日目~   4日目   4日目   1日目~  
                          商品タイプ はしご兼脚立 - - - - - - - - - - -
                          規格 その他規格 - - - - - - - - - - -
                          最大使用質量(kg) 150 - - - 200 - - - 150 - - 100
                          仕様 キャスター:Φ75mm片側2個、手掛棒:なし、仮設工業会認定品、天板滑り止め加工 - - - - - - - - - - -
                          材質1 アルミ - - - - - - - アルミ - - -

                          カハンシキサギョウダイのレビュー

                          この商品のレビューはありません レビューを書く

                          この商品のバリエーション

                          型番
                          GTW-10
                          GTW-7
                          型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                          出荷日
                          天板高さ
                          (m)
                          設置スペース下端長さ
                          (mm)
                          重量
                          (g)
                          設置スペース下端幅
                          (mm)
                          規格認証 収納時寸法(mm)全長×幅×厚さ JANコード トラスココード 天板寸法(mm)

                          68,711円

                          ( 75,582円 )
                          1個 あり

                          4日目

                          0.66~0.961832~199310900558~635-1390×560×1804984842505922851-52221290×400

                          61,135円

                          ( 67,249円 )
                          1個 あり

                          3日目

                          0.51~0.671445~15379200520~562ISO9001認証取得工場製1080×520×1804984842505939851-5225982×400

                          標準脚立カテゴリの売れ筋ランキング

                          通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                          技術サポート窓口

                          ファクトリーサプライ用品技術窓口

                          商品の仕様・技術のお問い合わせ

                          営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                          ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                          ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                          型番が確定しました