(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

Pro-Auto ローラーキャビネット用サイドテーブル

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

Pro-Auto ローラーキャビネット用サイドテーブル

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
9,429円
税込単価
10,372円

【特長】・ローラーキャビネットのサイドに取り付けて補助テーブルとして使用できま...

詳細情報を確認する

  • 色:
    レッド
  • その他:
    オプション
  • 質量(g):
    4900.0
  • サイズ(mm):
    457×406
  • JANコード:
    4989530608060
  • トラスココード:
    868-7696
  • 材質1:
    スチール

Loading...

商品情報を表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

GT-BS1

4個

9,429( 10,372円 )

5日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・ローラーキャビネットのサイドに取り付けて補助テーブルとして使用できます。
・サイドテーブルが邪魔になるときには折り畳むことができます。
【用途】
・ローラーキャビネットの横に取り付けて補助テーブルとしてご利用できます。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

Pro-Auto ローラーキャビネット用サイドテーブルの型番GT-BS1のページです。
型番GT-BS1に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

Pro-Auto ローラーキャビネット用サイドテーブル

Pro-Auto ローラーキャビネット用サイドテーブル

    ローラーキャビネット パーティション H50/H100/H150用

    ローラーキャビネット パーティション H50/H100/H150用

      ローラーキャビネット 用デバイダー

      ローラーキャビネット 用デバイダー

        ローラーキャビネット 用サイドテーブル

        ローラーキャビネット 用サイドテーブル

          エスエスワゴン オプション 架台

          エスエスワゴン オプション 架台

            キャビネットワゴン 高さ550mm

            キャビネットワゴン 高さ550mm

              キャビネットワゴン 段数(段)1

              キャビネットワゴン 段数(段)1

                Pro-Auto ローラーキャビネット用仕切板

                Pro-Auto ローラーキャビネット用仕切板

                  ジャンボワゴン オプション 棚板

                  ジャンボワゴン オプション 棚板

                    キャビネットワゴンLVE型

                    キャビネットワゴンLVE型

                      重量キャビネット オプション デバイダー

                      重量キャビネット オプション デバイダー

                        830×482×976mm/7段 ロールワゴン

                        830×482×976mm/7段 ロールワゴン

                          ジャンボワゴン

                          ジャンボワゴン

                            メーカー スエカゲツール トラスコ中山 トラスコ中山 トラスコ中山 サカエ 山金工業 サカエ スエカゲツール サカエ トラスコ中山 サカエ エスコ サカエ
                            通常価格 9,429円 1,543円 676円 16,663円 33,318円 35,123円 54,124円 3,500円 6,204円 91,023円 324円 98,460円 104,233円
                            通常出荷日 5日目   8日目   8日目   8日目   3日目   3日目~   3日目   5日目   3日目   8日目   3日目   2日目   当日出荷可能 3日目~  
                            レッド シルバー シルバー - - - - レッド - グリーン - - -
                            その他 オプション オプション - - オプション - - オプション オプション - オプション - -
                            質量(g) 4900.0 - - - - - - 1700.0 - - - - -
                            サイズ(mm) 457×406 - - - - - - - - - - - -
                            JANコード 4989530608060 - - - - - - 4989530608053 - - - - -

                            Pro-Auto ローラーキャビネット用サイドテーブルのレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            スチール製ワゴンキャビネットタイプカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました