(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

型番:GTA-T
グリップテープ アニマルタイプ OH グリップテープアニマルタイプ

グリップテープ アニマルタイプ GTA-T

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
495円
税込単価
545円

【特長】・優れたグリップ力です。・振動・衝撃を緩和します。【用途】・ハンマー・...

詳細情報を確認する

  • テープ幅(mm):
    26
  • テープ長さ(m):
    1.05
  • テープ厚(mm):
    0.5
  • 材質1:
    ポリウレタン
  • 質量(g):
    13.000

Loading...

GTA-T の仕様・寸法情報

商品情報

型番リスト

型番
JANコード
トラスココード
色詳細
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

GTA-T

トラ(ブラック/イエロー)
4963360150326
808-0865
-

1個

495( 545円 )

6日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・優れたグリップ力です。
・振動・衝撃を緩和します。
【用途】
・ハンマー・工具等のスベリ止め。
【材質】
・ポリウレタン

Loading...

GTA-Tで型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

グリップテープ アニマルタイプの型番GTA-Tのページです。
型番GTA-Tに関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

グリップテープ アニマルタイプ

グリップテープ アニマルタイプ

    グリップテープ 迷彩タイプ

    グリップテープ 迷彩タイプ

      グリッピングマテリアル

      グリッピングマテリアル

        滑り止め/傷防止粘着テープ"ホールドテープ"

        滑り止め/傷防止粘着テープ"ホールドテープ"

          いたわりすべり止め

          いたわりすべり止め

            ノンスリップテープ(重歩行用)

            ノンスリップテープ(重歩行用)

              アンチスリップテープ(蓄光タイプ)

              アンチスリップテープ(蓄光タイプ)

                すべり止めテープ ザラザラ(粘着テープ)

                すべり止めテープ ザラザラ(粘着テープ)

                  26mmx1050mm 滑り止めテープ(衝撃吸収)

                  26mmx1050mm 滑り止めテープ(衝撃吸収)

                    お風呂の目立たないすべり止め

                    お風呂の目立たないすべり止め

                      すべり止めテープ ザラザラ(蓄光タイプ)

                      すべり止めテープ ザラザラ(蓄光タイプ)

                        ノンスリップテープ(平面用)

                        ノンスリップテープ(平面用)

                          ノンスリップテープ(幅広カットタイプ)

                          ノンスリップテープ(幅広カットタイプ)

                            メーカー オーエッチ工業 オーエッチ工業 スリーエムジャパン もりや産業 清水 トラスコ中山 テサ カーボーイ エスコ カーボーイ カーボーイ ノリタケコーテッドアブレーシブ トラスコ中山
                            通常価格 495円 495円 4,885円 6,825円 508円 2,043円 6,600円 1,800円 630円 940円 1,820円 1,978円 4,780円
                            通常出荷日 6日目   5日目   1日目   1日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 1日目   4日目   1日目   1日目   当日出荷可能 2日目   1日目   1日目~   1日目  
                            テープ幅(mm) 26 26 25 80 - - 50 - 26 20 50 - 150
                            テープ長さ(m) 1.05 1.05 4.57 20 - 3 - - 1.05 - 5 5 0.61
                            テープ厚(mm) 0.5 0.5 0.8 1 - 1.3 0.7 - 4 0.9 1 0.8 0.8
                            材質1 ポリウレタン ポリウレタン - - - - - - - - - - -
                            質量(g) 13.000 13.000 - - - - - - - - - - -

                            グリップテープ アニマルタイプのレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            この商品のバリエーション

                            型番
                            GTA-Z
                            型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                            出荷日
                            JANコード トラスココード 色詳細

                            495円

                            ( 545円 )
                            1個 あり

                            6日目

                            -4963360150319808-0866ゼブラ

                            すべり止めテープカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました