(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

Pro-Auto ローラーキャビネット用仕切板

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

Pro-Auto ローラーキャビネット用仕切板

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
3,500円
税込単価
3,850円

【特長】・ツール類を種類ごとにわかりやすく、また小物類の整理収納に便利です。・...

詳細情報を確認する

  • 色:
    レッド
  • その他:
    オプション
  • 質量(g):
    1700.0
  • JANコード:
    4989530608053
  • トラスココード:
    868-7695
  • 材質1:
    スチール

型番

GT-00S7S 解除

Loading...

商品情報を表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

GT-00S7S

4個

3,500( 3,850円 )

5日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・ツール類を種類ごとにわかりやすく、また小物類の整理収納に便利です。
・横用2枚組、縦用5枚組の1セットです。
・縦用仕切り板は1枚単位で追加できます。
・縦用は最大9枚セッティング可能です。
【用途】
・ローラーキャビネット引き出し内のツール類の整理収納に。
【商品仕様】
・横用2枚組、縦用5枚組の1セット
・JANコード:4989530608053
・トラスココード:868-7695
・質量:1.7kg
【材質/仕上】
・スチール

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

Pro-Auto ローラーキャビネット用仕切板の型番GT-00S7Sのページです。
型番GT-00S7Sに関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

Pro-Auto ローラーキャビネット用仕切板

Pro-Auto ローラーキャビネット用仕切板

    ローラーキャビネット 用パーテーションオプション

    ローラーキャビネット 用パーテーションオプション

      ツールケースワゴン

      ツールケースワゴン

        4個組 パーツトレー(スチール製/マグネット付)

        4個組 パーツトレー(スチール製/マグネット付)

          ローラーキャビネット 用サイドテーブル

          ローラーキャビネット 用サイドテーブル

            キャビネットワゴン 段数(段)1

            キャビネットワゴン 段数(段)1

              ジャンボワゴン オプション 棚板

              ジャンボワゴン オプション 棚板

                重量キャビネット オプション デバイダー

                重量キャビネット オプション デバイダー

                  エスエスワゴン オプション 架台

                  エスエスワゴン オプション 架台

                    ローラーキャビネット 用デバイダー

                    ローラーキャビネット 用デバイダー

                      ローラーキャビネット パーティション H50/H100/H150用

                      ローラーキャビネット パーティション H50/H100/H150用

                        GEDORE ツールトローリー用収納ケース

                        GEDORE ツールトローリー用収納ケース

                          パネルワゴン用中棚

                          パネルワゴン用中棚

                            メーカー スエカゲツール トラスコ中山 ダイシン エスコ トラスコ中山 サカエ サカエ サカエ サカエ トラスコ中山 トラスコ中山 GEDORE サカエ
                            通常価格 3,500円 2,022円 1,340円 7,660円 16,663円 54,124円 6,204円 324円 33,318円 676円 1,543円 2,601円 7,411円
                            通常出荷日 5日目   8日目   4日目   2日目   当日出荷可能 8日目   3日目   3日目   3日目   3日目   8日目   8日目   1日目~   3日目  
                            レッド - シルバー - - - - - - シルバー シルバー - -
                            その他 オプション - - オプション - - オプション オプション オプション - オプション - オプション
                            質量(g) 1700.0 - - - - - - - - - - - -
                            JANコード 4989530608053 - - - - - - - - - - - -
                            トラスココード 868-7695 - - - - - - - - - - - -

                            Pro-Auto ローラーキャビネット用仕切板のレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            スチール製ワゴンキャビネットタイプカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました