(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

ローラーキャビネット

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

ローラーキャビネット

通常単価(税別)
77,310円
税込単価
85,041円

【特長】・収納力十分なローラーキャビネットです。・引き出しは軽くスムーズな動き...

詳細情報を確認する

型番

GT-0007 解除

Loading...

商品情報を表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
商品タイプ
外寸(mm)
JANコード
トラスココード
重量(kg)
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

GT-0007

-
680×460×975
4989530680127
852-1386
72

1個

77,310( 85,041円 )

5日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・収納力十分なローラーキャビネットです。
・引き出しは軽くスムーズな動きのベアリング式を採用しております。
【用途】
・工具類や部品などの整理保管、収納に。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

ローラーキャビネットの型番GT-0007のページです。
型番GT-0007に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

ローラーキャビネット

ローラーキャビネット

    ローラーキャビネット 5段用オプション

    ローラーキャビネット 5段用オプション

      ワイドローラーキャビネット WSW207R

      ワイドローラーキャビネット WSW207R

        ワゴン(1段2引出し)

        ワゴン(1段2引出し)

          ヘビーローラーキャビネット WSH2012R

          ヘビーローラーキャビネット WSH2012R

            ローラーキャビネット(5段5引出し)

            ローラーキャビネット(5段5引出し)

              SKセール ローラーキャビネット(7段7引出し)(ホワイト)

              SKセール ローラーキャビネット(7段7引出し)(ホワイト)

                ワゴン(3段1引出し) SKX2613

                ワゴン(3段1引出し) SKX2613

                  ツールケースワゴン TWZシリーズ

                  ツールケースワゴン TWZシリーズ

                    ローラーキャビネット WS207

                    ローラーキャビネット WS207

                      ローラーキャビネット(7段14引出し)

                      ローラーキャビネット(7段14引出し)

                        ミニローラーキャビネット WSS205

                        ミニローラーキャビネット WSS205

                          54066 ヘビーローラーキャビネット7段 (レッド)

                          54066 ヘビーローラーキャビネット7段 (レッド)

                            メーカー スエカゲツール シグネット TONE KTC(京都機械工具) TONE KTC(京都機械工具) KTC(京都機械工具) KTC(京都機械工具) ダイシン TONE KTC(京都機械工具) TONE シグネット
                            通常価格 77,310円 4,000円 117,810円 63,542円 371,862円 76,463円 126,927円 31,566円 93,122円 69,860円 307,077円 45,898円 73,869円
                            通常出荷日 5日目   1日目   5日目   9日目   5日目   1日目~   2日目   4日目   5日目   5日目   5日目   5日目   3日目  
                            本体材質 スチール - - - - - - - スチール - - - -

                            ローラーキャビネットのレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            ツールチェスト・ツールキャビネット・ツールキャリアカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ツール用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました