(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

右下 GS温度計 0~100℃・感温部50L

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

右下 GS温度計 0~100℃・感温部50L

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
11,376円
税込単価
12,514円

【特長】・直接配管へ取付け容易に温度測定ができます。【用途】・エアー、水、油等...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    温度計
  • 測定温度範囲(℃):
    0~100
  • 質量(g):
    260.000
  • トラスココード:
    838-2402
  • 材質1:
    感温部:BS(Crメッキ)
  • 材質2:
    封入液:アルコール
  • 感温部長さ(mm):
    50

型番

GS-R1-2X50L-0-100 解除

Loading...

 
カタログを表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

GS-R1-2X50L-0-100

1個

11,376( 12,514円 )

9日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・直接配管へ取付け容易に温度測定ができます。
【用途】
・エアー、水、油等の温度測定に使用できます。
【商品仕様】
・GS温度計
・R1/2ねじ
・感温部50L
・0~100℃
・トラスココード:838-2402
・質量:260g
【材質/仕上】
・感温部:BS(Crメッキ)
・封入液:アルコール

Loading...

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

右下 GS温度計 0~100℃・感温部50Lの型番GS-R1-2X50L-0-100のページです。
型番GS-R1-2X50L-0-100に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

右下 GS温度計 0~100℃・感温部50L

右下 GS温度計 0~100℃・感温部50L

    右下 GS温度計 -20~50℃・感温部100L

    右下 GS温度計 -20~50℃・感温部100L

      右下 GS温度計 0~50℃・感温部100L

      右下 GS温度計 0~50℃・感温部100L

        右下 GS温度計 0~100℃・感温部100L

        右下 GS温度計 0~100℃・感温部100L

          右下 GS温度計 -20~50℃・感温部50L

          右下 GS温度計 -20~50℃・感温部50L

            右下 GS温度計 0~100℃・感温部25L

            右下 GS温度計 0~100℃・感温部25L

              右下 GS温度計 0~50℃・感温部50L

              右下 GS温度計 0~50℃・感温部50L

                右下 GS温度計 0~50℃・感温部25L

                右下 GS温度計 0~50℃・感温部25L

                  壁掛隔測式温度計用 保護管

                  壁掛隔測式温度計用 保護管

                    バイメタル式温度計用 保護管

                    バイメタル式温度計用 保護管

                      テストー 防水型サーミスタ浸漬芯温プローブ

                      テストー 防水型サーミスタ浸漬芯温プローブ

                        K熱電対気体用温度プローブ

                        K熱電対気体用温度プローブ

                          K熱電対防水型表面温度プローブ 防水タイプ -40~+1000℃

                          K熱電対防水型表面温度プローブ 防水タイプ -40~+1000℃

                            メーカー 右下精器製造 右下精器製造 右下精器製造 右下精器製造 右下精器製造 右下精器製造 右下精器製造 右下精器製造 アズワン アズワン テストー テストー テストー
                            通常価格 11,376円 14,848円 11,740円 11,740円 14,158円 12,913円 12,913円 13,129円 8,898円 8,900円 16,000円 14,000円 24,999円
                            通常出荷日 9日目   9日目   9日目   8日目   9日目   9日目   9日目   9日目   7日目~   7日目~   7日目   7日目   8日目  
                            商品タイプ 温度計 温度計 温度計 温度計 温度計 温度計 温度計 温度計 - - 熱感知センサー 熱感知センサー 熱感知センサー
                            測定温度範囲(℃) 0~100 -20~50 0~50 0~100 -20~50 0~100 0~50 0~50 - - -50~150 -60~400 -60~1000
                            質量(g) 260.000 280.000 280.000 280.000 260.000 260.000 260.000 260.000 - - - - -
                            トラスココード 838-2402 838-2398 838-2397 838-2396 838-2404 838-2399 838-2403 838-2400 - - - - -
                            材質1 感温部:BS(Crメッキ) 感温部:BS(Crメッキ) 感温部:BS(Crメッキ) 感温部:BS(Crメッキ) 感温部:BS(Crメッキ) 感温部:BS(Crメッキ) 感温部:BS(Crメッキ) 感温部:BS(Crメッキ) - - - - -

                            右下 GS温度計 0~100℃・感温部50Lのレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            温度計・湿度計カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました