(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

テクロック ゴム・プラスチック硬度計 軟質シート硬さ専用 GS-779G

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

テクロック ゴム・プラスチック硬度計 軟質シート硬さ専用 GS-779G

  • 数量スライド割引
  • 当日出荷可能
通常単価(税別)
52,228円
税込単価
57,451円

【特長】・軟質シート硬さ専用です。・簡易硬度計です。【用途】・ゴムやエラストマ...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    ダイヤル
  • トラスココード:
    816-7894
  • JANコード:
    4560120877488
  • 質量(g):
    125

型番

GS-779G 解除

Loading...

 
カタログを表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

GS-779G

1個

52,228( 57,451円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・軟質シート硬さ専用です。
・簡易硬度計です。
【用途】
・ゴムやエラストマーなどの薄物シートの硬さ測定用。
【商品仕様】
・ゴム・プラスチック硬度計
・JANコード:4560120877488
・トラスココード:816-7894
・質量:125g

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

テクロック ゴム・プラスチック硬度計 軟質シート硬さ専用 GS-779Gの型番GS-779Gのページです。
型番GS-779Gに関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

テクロック ゴム・プラスチック硬度計 軟質シート硬さ専用 GS-779G

テクロック ゴム・プラスチック硬度計 軟質シート硬さ専用 GS-779G

    テクロック ゴム・プラスチック硬度計 ポケットタイプ GS-709P

    テクロック ゴム・プラスチック硬度計 ポケットタイプ GS-709P

      ゴム・プラスチック用硬度計

      ゴム・プラスチック用硬度計

        テクロック ゴム・プラスチック硬度計 深穴(細穴)型 タイプA GS-719H

        テクロック ゴム・プラスチック硬度計 深穴(細穴)型 タイプA GS-719H

          テクロック ゴム・プラスチック硬度計 深穴(細穴)型 タイプD GS-720H

          テクロック ゴム・プラスチック硬度計 深穴(細穴)型 タイプD GS-720H

            テクロック ゴム・プラスチック硬度計 深穴(太穴)型 タイプD GS-720L

            テクロック ゴム・プラスチック硬度計 深穴(太穴)型 タイプD GS-720L

              テクロック ゴム・プラスチック硬度計 深穴(太穴)型 タイプA GS-719L

              テクロック ゴム・プラスチック硬度計 深穴(太穴)型 タイプA GS-719L

                ゴム硬度計 WRシリーズ

                ゴム硬度計 WRシリーズ

                  ゴム硬度計(Eタイプ標準型)

                  ゴム硬度計(Eタイプ標準型)

                    ゴム・プラスチック硬度計 GSシリーズ

                    ゴム・プラスチック硬度計 GSシリーズ

                      ゴム硬度計(Eタイプ置針型)

                      ゴム硬度計(Eタイプ置針型)

                        ゴム硬度計(Aタイプ置針型)

                        ゴム硬度計(Aタイプ置針型)

                          ゴム硬度計(Aタイプ標準型)

                          ゴム硬度計(Aタイプ標準型)

                            メーカー テクロック テクロック ミツトヨ テクロック テクロック テクロック テクロック アズワン ムラテックKDS アズワン ムラテックKDS ムラテックKDS ムラテックKDS
                            通常価格 52,228円 39,032円 61,953円 52,886円 63,261円 74,151円 64,784円 28,978円 50,499円 49,041円 43,592円 42,122円 32,961円
                            通常出荷日 在庫品1日目   当日出荷可能 14日目   1日目   3日目   3日目   3日目   3日目   1日目~   1日目   8日目~   1日目   1日目   1日目  
                            商品タイプ ダイヤル ダイヤル ダイヤル ダイヤル ダイヤル ダイヤル ダイヤル ダイヤル ダイヤル ダイヤル ダイヤル ダイヤル ダイヤル
                            トラスココード 816-7894 838-3325 - 816-7818 816-7820 816-7821 816-7819 - - - - - -
                            JANコード 4560120877488 4560120877464 - 4560120871974 4560120872018 4560120872025 4560120871981 - - - - - -
                            質量(g) 125 125 - 120 120 360 360 - - - - - -

                            テクロック ゴム・プラスチック硬度計 軟質シート硬さ専用 GS-779Gのレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            硬度計カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ツール用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました