(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

テクロック ゴム・プラスチック硬度計 超軟質ゴム用 GS-754G

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

テクロック ゴム・プラスチック硬度計 超軟質ゴム用 GS-754G

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
59,057円
税込単価
64,963円

【特長】・米国規格のASTM D 2240準拠のデュロメータです。・置針式です...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    ダイヤル
  • トラスココード:
    816-7824
  • JANコード:
    4560120872124
  • 質量(g):
    208

型番

GS-754G 解除

Loading...

 
カタログを表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

GS-754G

1個

59,057( 64,963円 )

3日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・米国規格のASTM D 2240準拠のデュロメータです。
・置針式です。
【用途】
・超軟質ゴムの硬度測定用です。
・タイプOO
【商品仕様】
・ゴム・プラスチック硬度計
・JANコード:4560120872124
・トラスココード:816-7824
・質量:208g

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

テクロック ゴム・プラスチック硬度計 超軟質ゴム用 GS-754Gの型番GS-754Gのページです。
型番GS-754Gに関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

テクロック ゴム・プラスチック硬度計 超軟質ゴム用 GS-754G

テクロック ゴム・プラスチック硬度計 超軟質ゴム用 GS-754G

    テクロック ゴム・プラスチック硬度計 硬質ゴム用 GS-751G

    テクロック ゴム・プラスチック硬度計 硬質ゴム用 GS-751G

      テクロック ゴム・プラスチック硬度計 軟質ゴム用 GS-753G

      テクロック ゴム・プラスチック硬度計 軟質ゴム用 GS-753G

        テクロック ゴム・プラスチック硬度計 半硬質ゴムの硬度用 GS-750G

        テクロック ゴム・プラスチック硬度計 半硬質ゴムの硬度用 GS-750G

          テクロック ゴム・プラスチック硬度計 半硬質ゴム用 GS-752G

          テクロック ゴム・プラスチック硬度計 半硬質ゴム用 GS-752G

            テクロック ゴム・プラスチック硬度計 軟質ゴム用 GS-743G

            テクロック ゴム・プラスチック硬度計 軟質ゴム用 GS-743G

              テクロック ゴム・プラスチック硬度計 軟質発泡体用 GS-744G

              テクロック ゴム・プラスチック硬度計 軟質発泡体用 GS-744G

                ゴム硬度計(Aタイプ置針型)

                ゴム硬度計(Aタイプ置針型)

                  テクロック ゴム・プラスチック硬度計 一般ゴム、軟質プラスチック用 GS-709G

                  テクロック ゴム・プラスチック硬度計 一般ゴム、軟質プラスチック用 GS-709G

                    テクロック ゴム・プラスチック硬度計 軟質ゴム(低硬さ用)GS-721G

                    テクロック ゴム・プラスチック硬度計 軟質ゴム(低硬さ用)GS-721G

                      ゴム・プラスチック硬度計(置針タイプ)

                      ゴム・プラスチック硬度計(置針タイプ)

                        ゴム硬度計(Aタイプ標準型)

                        ゴム硬度計(Aタイプ標準型)

                          テクロック ゴム・プラスチック硬度計 硬質ゴム用 GS-702G

                          テクロック ゴム・プラスチック硬度計 硬質ゴム用 GS-702G

                            メーカー テクロック テクロック テクロック テクロック テクロック テクロック テクロック ムラテックKDS テクロック テクロック テクロック ムラテックKDS テクロック
                            通常価格 59,057円 47,510円 52,659円 47,461円 47,510円 59,301円 74,401円 42,122円 40,248円 48,411円 48,351円 32,961円 47,389円
                            通常出荷日 3日目   3日目   14日目   3日目   3日目   3日目   3日目   1日目   3日目   3日目   在庫品1日目   当日出荷可能 1日目   3日目  
                            商品タイプ ダイヤル ダイヤル ダイヤル ダイヤル ダイヤル ダイヤル ダイヤル ダイヤル ダイヤル ダイヤル ダイヤル ダイヤル ダイヤル
                            トラスココード 816-7824 838-3332 816-7823 838-3331 838-3333 838-3330 816-7822 - 838-3323 838-3329 103-0248 - 838-3318
                            JANコード 4560120872124 4560120872094 4560120872117 4560120872087 4560120872100 4560120872063 4560120872070 - 4560120871936 4560120872049 - - 4560120871844
                            質量(g) 208 208 208 208 208 208 500 - 208 208 208 - 208

                            テクロック ゴム・プラスチック硬度計 超軟質ゴム用 GS-754Gのレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            硬度計カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ツール用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました