(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

テクロック ゴム・プラスチック硬度計 軟質ゴム用 GS-753G

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

テクロック ゴム・プラスチック硬度計 軟質ゴム用 GS-753G

  • SALE 2025/07/14まで
  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
52,659円 48,630円
税込単価
57,925円 53,493円

【特長】・米国規格のASTM D 2240準拠のデュロメータです。・置針式です...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    ダイヤル
  • トラスココード:
    816-7823
  • JANコード:
    4560120872117
  • 質量(g):
    208

型番

GS-753G 解除

Loading...

 
カタログを表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

GS-753G

1個

52,659円

48,630

( 53,493円 )

14日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・米国規格のASTM D 2240準拠のデュロメータです。
・置針式です。
【用途】
・軟質ゴムの硬度測定用です。
・タイプO
【商品仕様】
・ゴム・プラスチック硬度計
・JANコード:4560120872117
・トラスココード:816-7823
・質量:208g

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

テクロック ゴム・プラスチック硬度計 軟質ゴム用 GS-753Gの型番GS-753Gのページです。
型番GS-753Gに関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

テクロック ゴム・プラスチック硬度計 軟質ゴム用 GS-753G

テクロック ゴム・プラスチック硬度計 軟質ゴム用 GS-753G

    テクロック ゴム・プラスチック硬度計 半硬質ゴムの硬度用 GS-750G

    テクロック ゴム・プラスチック硬度計 半硬質ゴムの硬度用 GS-750G

      テクロック ゴム・プラスチック硬度計置針

      テクロック ゴム・プラスチック硬度計置針

        テクロック ゴム・プラスチック硬度計 硬質ゴム用 GS-751G

        テクロック ゴム・プラスチック硬度計 硬質ゴム用 GS-751G

          テクロック ゴム・プラスチック硬度計 硬質ゴム用 GS-702G

          テクロック ゴム・プラスチック硬度計 硬質ゴム用 GS-702G

            テクロック ゴム・プラスチック硬度計 半硬質ゴム用 GS-752G

            テクロック ゴム・プラスチック硬度計 半硬質ゴム用 GS-752G

              テクロック ゴム・プラスチック硬度計 超軟質ゴム用 GS-754G

              テクロック ゴム・プラスチック硬度計 超軟質ゴム用 GS-754G

                テクロック ゴム・プラスチック硬度計 軟質ゴム用 GS-701G

                テクロック ゴム・プラスチック硬度計 軟質ゴム用 GS-701G

                  テクロック ゴム・プラスチック硬度計 軟質ゴム用 GS-743G

                  テクロック ゴム・プラスチック硬度計 軟質ゴム用 GS-743G

                    テクロック ゴム・プラスチック硬度計 一般ゴム、軟質プラスチック用 GS-709G

                    テクロック ゴム・プラスチック硬度計 一般ゴム、軟質プラスチック用 GS-709G

                      テクロック ゴム・プラスチック硬度計JIS K6253 GS-720G

                      テクロック ゴム・プラスチック硬度計JIS K6253 GS-720G

                        テクロック ゴム・プラスチック硬度計 軟質ゴム用 GS-701N

                        テクロック ゴム・プラスチック硬度計 軟質ゴム用 GS-701N

                          テクロック ゴム・プラスチック硬度計 一般ゴム,スポンジ,フェルト,プラスチック用 GS-706N

                          テクロック ゴム・プラスチック硬度計 一般ゴム,スポンジ,フェルト,プラスチック用 GS-706N

                            メーカー テクロック テクロック テクロック テクロック テクロック テクロック テクロック テクロック テクロック テクロック テクロック テクロック テクロック
                            通常価格 52,659円 47,461円 52,371円 47,510円 47,389円 47,510円 59,057円 41,669円 59,301円 40,248円 48,834円 43,666円 33,748円
                            通常出荷日 14日目   3日目   3日目   3日目   3日目   3日目   3日目   3日目   3日目   3日目   3日目   3日目   3日目  
                            商品タイプ ダイヤル ダイヤル ダイヤル ダイヤル ダイヤル ダイヤル ダイヤル ダイヤル ダイヤル ダイヤル ダイヤル ダイヤル ダイヤル
                            トラスココード 816-7823 838-3331 838-3322 838-3332 838-3318 838-3333 816-7824 838-3317 838-3330 838-3323 838-3327 795-5481 795-5499
                            JANコード 4560120872117 4560120872087 4560120871882 4560120872094 4560120871844 4560120872100 4560120872124 4560120871820 4560120872063 4560120871936 4560120872001 4560120871837 4560120871899
                            質量(g) 208 208 208 208 208 208 208 208 208 208 208 200 200

                            テクロック ゴム・プラスチック硬度計 軟質ゴム用 GS-753Gのレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            硬度計カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ツール用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました