(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

テクロック ゴム・プラスチック硬度計 軟質ゴム用 GS-743G

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

テクロック ゴム・プラスチック硬度計 軟質ゴム用 GS-743G

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
59,301円
税込単価
65,231円

【特長】・テクロックオリジナル規格です。・通常のタイプAデュロメータでは測定が...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    ダイヤル
  • トラスココード:
    838-3330
  • JANコード:
    4560120872063
  • 質量(g):
    208

型番

GS-743G 解除

Loading...

 
カタログを表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

GS-743G

1個

59,301( 65,231円 )

3日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・テクロックオリジナル規格です。
・通常のタイプAデュロメータでは測定が難しい薄いゴムシートの硬さを簡易的に、かつタイプAの近似値で測定できます。
【用途】
・軟質ゴム用
【商品仕様】
・タイプE2(置針式)
・テクロック ゴム・プラスチック硬度計
・JANコード:4560120872063
・トラスココード:838-3330
・質量:208g

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

テクロック ゴム・プラスチック硬度計 軟質ゴム用 GS-743Gの型番GS-743Gのページです。
型番GS-743Gに関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

テクロック ゴム・プラスチック硬度計 軟質ゴム用 GS-743G

テクロック ゴム・プラスチック硬度計 軟質ゴム用 GS-743G

    テクロック ゴム・プラスチック硬度計 軟質発泡体用 GS-744G

    テクロック ゴム・プラスチック硬度計 軟質発泡体用 GS-744G

      テクロック ゴム・プラスチック硬度計 超軟質ゴム用 GS-754G

      テクロック ゴム・プラスチック硬度計 超軟質ゴム用 GS-754G

        テクロック ゴム・プラスチック硬度計 半硬質ゴムの硬度用 GS-750G

        テクロック ゴム・プラスチック硬度計 半硬質ゴムの硬度用 GS-750G

          テクロック ゴム・プラスチック硬度計 半硬質ゴム用 GS-752G

          テクロック ゴム・プラスチック硬度計 半硬質ゴム用 GS-752G

            テクロック ゴム・プラスチック硬度計 硬質ゴム用 GS-751G

            テクロック ゴム・プラスチック硬度計 硬質ゴム用 GS-751G

              テクロック ゴム・プラスチック硬度計 軟質ゴム用 GS-753G

              テクロック ゴム・プラスチック硬度計 軟質ゴム用 GS-753G

                テクロック ゴム・プラスチック硬度計 軟質ゴム(低硬さ用)GS-721G

                テクロック ゴム・プラスチック硬度計 軟質ゴム(低硬さ用)GS-721G

                  テクロック ゴム・プラスチック硬度計 一般ゴム、軟質プラスチック用 GS-709G

                  テクロック ゴム・プラスチック硬度計 一般ゴム、軟質プラスチック用 GS-709G

                    テクロック ゴム・プラスチックデュロメータ(GS-743G用)

                    テクロック ゴム・プラスチックデュロメータ(GS-743G用)

                      テクロック ゴム・プラスチック硬度計 軟質シート硬さ専用 GS-779G

                      テクロック ゴム・プラスチック硬度計 軟質シート硬さ専用 GS-779G

                        ゴム硬度計(Aタイプ置針型)

                        ゴム硬度計(Aタイプ置針型)

                          テクロック ゴム・プラスチック硬度計 一般ゴム、軟質プラスチック用 GS-709N

                          テクロック ゴム・プラスチック硬度計 一般ゴム、軟質プラスチック用 GS-709N

                            メーカー テクロック テクロック テクロック テクロック テクロック テクロック テクロック テクロック テクロック テクロック テクロック ムラテックKDS テクロック
                            通常価格 59,301円 74,401円 59,057円 47,461円 47,510円 47,510円 52,659円 48,411円 40,248円 71,178円 52,228円 42,122円 42,718円
                            通常出荷日 3日目   3日目   3日目   3日目   3日目   3日目   14日目   3日目   3日目   3日目   在庫品1日目   当日出荷可能 1日目   3日目  
                            商品タイプ ダイヤル ダイヤル ダイヤル ダイヤル ダイヤル ダイヤル ダイヤル ダイヤル ダイヤル ダイヤル ダイヤル ダイヤル ダイヤル
                            トラスココード 838-3330 816-7822 816-7824 838-3331 838-3333 838-3332 816-7823 838-3329 838-3323 816-7833 816-7894 - 838-3324
                            JANコード 4560120872063 4560120872070 4560120872124 4560120872087 4560120872100 4560120872094 4560120872117 4560120872049 4560120871936 4560120875910 4560120877488 - 4560120871943
                            質量(g) 208 500 208 208 208 208 208 208 208 3700 125 - 200

                            テクロック ゴム・プラスチック硬度計 軟質ゴム用 GS-743Gのレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            硬度計カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ツール用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました