(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

テクロック ゴム・プラスチック硬度計 深穴(細穴)型 タイプD GS-720H

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

テクロック ゴム・プラスチック硬度計 深穴(細穴)型 タイプD GS-720H

  • SALE 2025/07/14まで
  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
63,261円 46,110円
税込単価
69,587円 50,721円

【特長】・タイプDです。・硬質ゴム 深穴(細穴)型です。【用途】・測定面に凹凸...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    ダイヤル
  • トラスココード:
    816-7820
  • JANコード:
    4560120872018
  • 質量(g):
    120

型番

GS-720H 解除

Loading...

 
カタログを表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

GS-720H

1個

63,261円

46,110

( 50,721円 )

3日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・タイプDです。
・硬質ゴム 深穴(細穴)型です。
【用途】
・測定面に凹凸があるもの、異形で平面部の少ないもの、また深いくぼみの底などの硬さ測定にご利用いただけます。
【商品仕様】
・深さ(mm):26.5
・深さ(mm):26.5
・加圧面直径(mm):φ12
・JANコード:4560120872018
・トラスココード:816-7820
・質量:120g

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

テクロック ゴム・プラスチック硬度計 深穴(細穴)型 タイプD GS-720Hの型番GS-720Hのページです。
型番GS-720Hに関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

テクロック ゴム・プラスチック硬度計 深穴(細穴)型 タイプD GS-720H

テクロック ゴム・プラスチック硬度計 深穴(細穴)型 タイプD GS-720H

    テクロック ゴム・プラスチック硬度計 深穴(細穴)型 タイプA GS-719H

    テクロック ゴム・プラスチック硬度計 深穴(細穴)型 タイプA GS-719H

      テクロック ゴム・プラスチック硬度計 深穴(太穴)型 タイプA GS-719L

      テクロック ゴム・プラスチック硬度計 深穴(太穴)型 タイプA GS-719L

        テクロック ゴム・プラスチック硬度計 深穴(太穴)型 タイプD GS-720L

        テクロック ゴム・プラスチック硬度計 深穴(太穴)型 タイプD GS-720L

          テクロック ゴム・プラスチック硬度計 ポケットタイプ GS-719P

          テクロック ゴム・プラスチック硬度計 ポケットタイプ GS-719P

            テクロック ゴム・プラスチック硬度計 ポケットタイプ GS-709P

            テクロック ゴム・プラスチック硬度計 ポケットタイプ GS-709P

              テクロック ゴム・プラスチック硬度計 軟質シート硬さ専用 GS-779G

              テクロック ゴム・プラスチック硬度計 軟質シート硬さ専用 GS-779G

                ゴム・プラスチック用硬度計

                ゴム・プラスチック用硬度計

                  ゴム・プラスチック硬度計 GSシリーズ

                  ゴム・プラスチック硬度計 GSシリーズ

                    ゴム硬度計(Eタイプ標準型)

                    ゴム硬度計(Eタイプ標準型)

                      硬度計 WR-204A

                      硬度計 WR-204A

                        ゴム硬度計 WRシリーズ

                        ゴム硬度計 WRシリーズ

                          硬度計 WR-104A

                          硬度計 WR-104A

                            メーカー テクロック テクロック テクロック テクロック テクロック テクロック テクロック ミツトヨ アズワン ムラテックKDS 東京硝子器械 アズワン 東京硝子器械
                            通常価格 63,261円 52,886円 64,784円 74,151円 39,032円 39,032円 52,228円 61,953円 49,041円 50,499円 31,775円 28,978円 28,137円
                            通常出荷日 3日目   3日目   3日目   3日目   14日目   14日目   在庫品1日目   当日出荷可能 1日目   8日目~   1日目   5日目   1日目~   5日目  
                            商品タイプ ダイヤル ダイヤル ダイヤル ダイヤル ダイヤル ダイヤル ダイヤル ダイヤル ダイヤル ダイヤル - ダイヤル -
                            トラスココード 816-7820 816-7818 816-7819 816-7821 838-3326 838-3325 816-7894 - - - - - -
                            JANコード 4560120872018 4560120871974 4560120871981 4560120872025 4560120877471 4560120877464 4560120877488 - - - - - -
                            質量(g) 120 120 360 360 125 125 125 - - - - - -

                            テクロック ゴム・プラスチック硬度計 深穴(細穴)型 タイプD GS-720Hのレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            硬度計カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ツール用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました