(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

テクロック ゴム・プラスチック硬度計 一般ゴム,スポンジ,フェルト,プラスチック用 GS-706N

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

テクロック ゴム・プラスチック硬度計 一般ゴム,スポンジ,フェルト,プラスチック用 GS-706N

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
33,748円
税込単価
37,123円

【特長】・ゴムをはじめスポンジ、フェルト、プラスチックなどの硬さを極めて高い精...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    ダイヤル
  • トラスココード:
    795-5499
  • JANコード:
    4560120871899
  • 質量(g):
    200

型番

GS-706N 解除

Loading...

 
カタログを表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

GS-706N

1個

33,748( 37,123円 )

3日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・ゴムをはじめスポンジ、フェルト、プラスチックなどの硬さを極めて高い精度で検出する測定器です。
・準拠基準はJIS K630(旧JIS A形)です。
【用途】
・適用材質:一般ゴム、スポンジ、フェルト、プラスチック
・JIS K 6301準拠(加硫ゴム物理試験方法 1998年8月廃止)
・旧JIS A形
【商品仕様】
・スプリング荷重値(mN):539~8385
・測定範囲(°):0~100
・最小目盛(°):1
・押針形状:先端φ0.79mm 35°円すい台形
・準拠規格:JIS K 6301 旧JIS A形
・針:円錐台形状
・幅×奥行×高さ:60×23.5×107.7mm
・タイプA
・全43種類のラインナップの中から、より試料に適した機種選定が可能。
・JANコード:4560120871899
・トラスココード:795-5499
・質量:200g

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

テクロック ゴム・プラスチック硬度計 一般ゴム,スポンジ,フェルト,プラスチック用 GS-706Nの型番GS-706Nのページです。
型番GS-706Nに関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

テクロック ゴム・プラスチック硬度計 一般ゴム,スポンジ,フェルト,プラスチック用 GS-706N

テクロック ゴム・プラスチック硬度計 一般ゴム,スポンジ,フェルト,プラスチック用 GS-706N

    テクロック ゴム・プラスチック硬度計 硬質ゴム用 GS-702N

    テクロック ゴム・プラスチック硬度計 硬質ゴム用 GS-702N

      テクロック ゴム・プラスチック硬度計 硬質ゴム GS-720N

      テクロック ゴム・プラスチック硬度計 硬質ゴム GS-720N

        テクロック ゴム・プラスチック硬度計 一般ゴム、軟質プラスチック用 GS-709N

        テクロック ゴム・プラスチック硬度計 一般ゴム、軟質プラスチック用 GS-709N

          テクロック ゴム・プラスチック硬度計 軟質ゴム用 GS-701N

          テクロック ゴム・プラスチック硬度計 軟質ゴム用 GS-701N

            テクロック ゴム・プラスチック硬度計 半硬質ゴム用 GS-752G

            テクロック ゴム・プラスチック硬度計 半硬質ゴム用 GS-752G

              テクロック ゴム・プラスチック硬度計 硬質ゴム用 GS-751G

              テクロック ゴム・プラスチック硬度計 硬質ゴム用 GS-751G

                テクロック ゴム・プラスチック硬度計 軟質ゴム用 GS-753G

                テクロック ゴム・プラスチック硬度計 軟質ゴム用 GS-753G

                  テクロック ゴム・プラスチック硬度計 硬質ゴム用 GS-702G

                  テクロック ゴム・プラスチック硬度計 硬質ゴム用 GS-702G

                    テクロック ゴム・プラスチック硬度計 一般ゴム、軟質プラスチック用 GS-709G

                    テクロック ゴム・プラスチック硬度計 一般ゴム、軟質プラスチック用 GS-709G

                      テクロック ゴム・プラスチック硬度計 半硬質ゴムの硬度用 GS-750G

                      テクロック ゴム・プラスチック硬度計 半硬質ゴムの硬度用 GS-750G

                        テクロック ゴム・プラスチック硬度計置針

                        テクロック ゴム・プラスチック硬度計置針

                          テクロック ゴム・プラスチック硬度計 超軟質ゴム用 GS-754G

                          テクロック ゴム・プラスチック硬度計 超軟質ゴム用 GS-754G

                            メーカー テクロック テクロック テクロック テクロック テクロック テクロック テクロック テクロック テクロック テクロック テクロック テクロック テクロック
                            通常価格 33,748円 43,643円 38,511円 42,718円 43,666円 47,510円 47,510円 52,659円 47,389円 40,248円 47,461円 52,371円 59,057円
                            通常出荷日 3日目   3日目   3日目   3日目   3日目   3日目   3日目   14日目   3日目   3日目   3日目   3日目   3日目  
                            商品タイプ ダイヤル ダイヤル ダイヤル ダイヤル ダイヤル ダイヤル ダイヤル ダイヤル ダイヤル ダイヤル ダイヤル ダイヤル ダイヤル
                            トラスココード 795-5499 838-3319 795-5511 838-3324 795-5481 838-3333 838-3332 816-7823 838-3318 838-3323 838-3331 838-3322 816-7824
                            JANコード 4560120871899 4560120871851 4560120872032 4560120871943 4560120871837 4560120872100 4560120872094 4560120872117 4560120871844 4560120871936 4560120872087 4560120871882 4560120872124
                            質量(g) 200 200 200 200 200 208 208 208 208 208 208 208 208

                            テクロック ゴム・プラスチック硬度計 一般ゴム,スポンジ,フェルト,プラスチック用 GS-706Nのレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            硬度計カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ツール用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました