(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

テクロック ゴム・プラスチック硬度計 硬質ゴム用 GS-702N

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

テクロック ゴム・プラスチック硬度計 硬質ゴム用 GS-702N

  • SALE 2025/07/14まで
  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
43,643円 34,704円
税込単価
48,007円 38,174円

【特長】・各国の規格に準拠するとともにオリジナル製品も合わせ広範囲に渡る材料に...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    ダイヤル
  • トラスココード:
    838-3319
  • JANコード:
    4560120871851
  • 質量(g):
    200

型番

GS-702N 解除

Loading...

 
カタログを表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

GS-702N

1個

43,643円

34,704

( 38,174円 )

3日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・各国の規格に準拠するとともにオリジナル製品も合わせ広範囲に渡る材料に適合する機種をとりそろえています。
【用途】
・プラスチック、硬質ゴム用。
【商品仕様】
・測定範囲:0-100
・用途:硬質ゴム用
・用途:硬質ゴム用
・測定範囲:0-100
・寸法(mm)高さ×幅×奥行き:104.2×60×23.5
・準拠規格:JIS K7215
・タイプD
・JANコード:4560120871851
・トラスココード:838-3319
・質量:200g

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

テクロック ゴム・プラスチック硬度計 硬質ゴム用 GS-702Nの型番GS-702Nのページです。
型番GS-702Nに関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

テクロック ゴム・プラスチック硬度計 硬質ゴム用 GS-702N

テクロック ゴム・プラスチック硬度計 硬質ゴム用 GS-702N

    テクロック ゴム・プラスチック硬度計 硬質ゴム用 GS-702G

    テクロック ゴム・プラスチック硬度計 硬質ゴム用 GS-702G

      テクロック ゴム・プラスチック硬度計 一般ゴム、軟質プラスチック用 GS-709N

      テクロック ゴム・プラスチック硬度計 一般ゴム、軟質プラスチック用 GS-709N

        テクロック ゴム・プラスチック硬度計 一般ゴム、軟質プラスチック用 GS-709G

        テクロック ゴム・プラスチック硬度計 一般ゴム、軟質プラスチック用 GS-709G

          テクロック ゴム・プラスチック硬度計 硬質ゴム GS-720N

          テクロック ゴム・プラスチック硬度計 硬質ゴム GS-720N

            テクロック ゴム・プラスチック硬度計JIS K6253 GS-720G

            テクロック ゴム・プラスチック硬度計JIS K6253 GS-720G

              テクロック ゴム・プラスチック硬度計 軟質ゴム用 GS-701G

              テクロック ゴム・プラスチック硬度計 軟質ゴム用 GS-701G

                テクロック ゴム・プラスチック硬度計 軟質ゴム(低硬さ用)GS-721G

                テクロック ゴム・プラスチック硬度計 軟質ゴム(低硬さ用)GS-721G

                  テクロック ゴム・プラスチック硬度計 半硬質ゴム用 GS-752G

                  テクロック ゴム・プラスチック硬度計 半硬質ゴム用 GS-752G

                    テクロック ゴム・プラスチック硬度計 硬質ゴム用 GS-751G

                    テクロック ゴム・プラスチック硬度計 硬質ゴム用 GS-751G

                      テクロック ゴム・プラスチック硬度計 半硬質ゴムの硬度用 GS-750G

                      テクロック ゴム・プラスチック硬度計 半硬質ゴムの硬度用 GS-750G

                        ゴム・プラスチック硬度計 GSシリーズ

                        ゴム・プラスチック硬度計 GSシリーズ

                          テクロック ゴム・プラスチック硬度計 軟質ゴム用 GS-701N

                          テクロック ゴム・プラスチック硬度計 軟質ゴム用 GS-701N

                            メーカー テクロック テクロック テクロック テクロック テクロック テクロック テクロック テクロック テクロック テクロック テクロック アズワン テクロック
                            通常価格 43,643円 47,389円 42,718円 40,248円 38,511円 48,834円 41,669円 48,411円 47,510円 47,510円 47,461円 49,041円 43,666円
                            通常出荷日 3日目   3日目   3日目   3日目   3日目   3日目   3日目   3日目   3日目   3日目   3日目   8日目~   3日目  
                            商品タイプ ダイヤル ダイヤル ダイヤル ダイヤル ダイヤル ダイヤル ダイヤル ダイヤル ダイヤル ダイヤル ダイヤル ダイヤル ダイヤル
                            トラスココード 838-3319 838-3318 838-3324 838-3323 795-5511 838-3327 838-3317 838-3329 838-3333 838-3332 838-3331 - 795-5481
                            JANコード 4560120871851 4560120871844 4560120871943 4560120871936 4560120872032 4560120872001 4560120871820 4560120872049 4560120872100 4560120872094 4560120872087 - 4560120871837
                            質量(g) 200 208 200 208 200 208 208 208 208 208 208 - 200

                            テクロック ゴム・プラスチック硬度計 硬質ゴム用 GS-702Nのレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            硬度計カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ツール用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました