(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

テクロック ゴム・プラスチック硬度計 軟質ゴム用 GS-701N

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

テクロック ゴム・プラスチック硬度計 軟質ゴム用 GS-701N

  • SALE 2025/07/14まで
  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
43,666円 39,299円
税込単価
48,033円 43,229円

【特長】・準拠規格はJIS S6050です。・各国の規格に準拠するとともにオリ...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    ダイヤル
  • トラスココード:
    795-5481
  • JANコード:
    4560120871837
  • 質量(g):
    200

型番

GS-701N 解除

Loading...

 
カタログを表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

GS-701N

1個

43,666円

39,299

( 43,229円 )

3日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・準拠規格はJIS S6050です。
・各国の規格に準拠するとともにオリジナル製品も合わせ広範囲に渡る材料に適合する機種をとりそろえています。
【用途】
・適用材質:軟質ゴム、フィルムロール、紡績ロール。
・軟質ゴム、フィルムロール、紡績ロール用
・JIS S 6050準拠プラスチック字消し(消しゴム)硬さ試験用。
【商品仕様】
・スプリング荷重値(mN):539~8385
・測定範囲(°):0~100
・最小目盛(°):1
・押針形状:先端Φ5.08mm半球形
・用途:軟質ゴム用
・寸法(mm)高さ×幅×奥行き:104.2×60×23.5
・準拠規格:JIS S6050
・幅×奥行×高さ:60×23.5×107.7mm
・タイプC
・JANコード:4560120871837
・トラスココード:795-5481
・質量:200g

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

テクロック ゴム・プラスチック硬度計 軟質ゴム用 GS-701Nの型番GS-701Nのページです。
型番GS-701Nに関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

テクロック ゴム・プラスチック硬度計 軟質ゴム用 GS-701N

テクロック ゴム・プラスチック硬度計 軟質ゴム用 GS-701N

    テクロック ゴム・プラスチック硬度計 一般ゴム、軟質プラスチック用 GS-709N

    テクロック ゴム・プラスチック硬度計 一般ゴム、軟質プラスチック用 GS-709N

      テクロック ゴム・プラスチック硬度計 一般ゴム,スポンジ,フェルト,プラスチック用 GS-706N

      テクロック ゴム・プラスチック硬度計 一般ゴム,スポンジ,フェルト,プラスチック用 GS-706N

        テクロック ゴム・プラスチック硬度計 硬質ゴム GS-720N

        テクロック ゴム・プラスチック硬度計 硬質ゴム GS-720N

          テクロック ゴム・プラスチック硬度計 硬質ゴム用 GS-702N

          テクロック ゴム・プラスチック硬度計 硬質ゴム用 GS-702N

            テクロック ゴム・プラスチック硬度計 半硬質ゴム用 GS-752G

            テクロック ゴム・プラスチック硬度計 半硬質ゴム用 GS-752G

              テクロック ゴム・プラスチック硬度計 軟質ゴム用 GS-753G

              テクロック ゴム・プラスチック硬度計 軟質ゴム用 GS-753G

                ゴム硬度計

                ゴム硬度計

                  テクロック ゴム・プラスチック硬度計 硬質ゴム用 GS-751G

                  テクロック ゴム・プラスチック硬度計 硬質ゴム用 GS-751G

                    テクロック ゴム・プラスチック硬度計 硬質ゴム用 GS-702G

                    テクロック ゴム・プラスチック硬度計 硬質ゴム用 GS-702G

                      テクロック ゴム・プラスチック硬度計置針

                      テクロック ゴム・プラスチック硬度計置針

                        テクロック ゴム・プラスチック硬度計 半硬質ゴムの硬度用 GS-750G

                        テクロック ゴム・プラスチック硬度計 半硬質ゴムの硬度用 GS-750G

                          テクロック ゴム・プラスチック硬度計 一般ゴム、軟質プラスチック用 GS-709G

                          テクロック ゴム・プラスチック硬度計 一般ゴム、軟質プラスチック用 GS-709G

                            メーカー テクロック テクロック テクロック テクロック テクロック テクロック テクロック テクロック テクロック テクロック テクロック テクロック テクロック
                            通常価格 43,666円 42,718円 33,748円 38,511円 43,643円 47,510円 52,659円 39,501円 47,510円 47,389円 52,371円 47,461円 40,248円
                            通常出荷日 3日目   3日目   3日目   3日目   3日目   3日目   14日目   5日目   3日目   3日目   3日目   3日目   3日目  
                            商品タイプ ダイヤル ダイヤル ダイヤル ダイヤル ダイヤル ダイヤル ダイヤル ダイヤル ダイヤル ダイヤル ダイヤル ダイヤル ダイヤル
                            トラスココード 795-5481 838-3324 795-5499 795-5511 838-3319 838-3333 816-7823 331-3972 838-3332 838-3318 838-3322 838-3331 838-3323
                            JANコード 4560120871837 4560120871943 4560120871899 4560120872032 4560120871851 4560120872100 4560120872117 - 4560120872094 4560120871844 4560120871882 4560120872087 4560120871936
                            質量(g) 200 200 200 200 200 208 208 200 208 208 208 208 208

                            テクロック ゴム・プラスチック硬度計 軟質ゴム用 GS-701Nのレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            硬度計カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ツール用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました