(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

テクロック ゴム・プラスチックデュロメータ(GS-709N/709G用)

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

テクロック ゴム・プラスチックデュロメータ(GS-709N/709G用)

  • SALE 2025/07/14まで
  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
71,178円 64,060円
税込単価
78,296円 70,466円

【用途】・アナログ式デュロメータテスタのスプリング荷重値を確認する検査機です。...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    ダイヤル
  • トラスココード:
    816-7831
  • JANコード:
    4560120875897
  • 質量(g):
    3700

型番

GS-607A 解除

Loading...

 
カタログを表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

GS-607A

1個

71,178円

64,060

( 70,466円 )

3日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【用途】
・アナログ式デュロメータテスタのスプリング荷重値を確認する検査機です。
・校正証明書の発行もできます。
【商品仕様】
・GS-709N/GS-709G用
・テクロック ゴム・プラスチックデュロメータ
・JANコード:4560120875897
・トラスココード:816-7831
・質量:3.7kg

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

テクロック ゴム・プラスチックデュロメータ(GS-709N/709G用)の型番GS-607Aのページです。
型番GS-607Aに関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

テクロック ゴム・プラスチックデュロメータ(GS-709N/709G用)

テクロック ゴム・プラスチックデュロメータ(GS-709N/709G用)

    テクロック ゴム・プラスチックデュロメータ(GS-719N/719G/721N/721G用)

    テクロック ゴム・プラスチックデュロメータ(GS-719N/719G/721N/721G用)

      テクロック ゴム・プラスチックデュロメータ(GS-743G用)

      テクロック ゴム・プラスチックデュロメータ(GS-743G用)

        テクロック ゴム・プラスチックデュロメータ(GS-701N/701G/706N/706G用)

        テクロック ゴム・プラスチックデュロメータ(GS-701N/701G/706N/706G用)

          テクロック 自動定圧荷重器

          テクロック 自動定圧荷重器

            テクロック 手動式デュロメータスタンド

            テクロック 手動式デュロメータスタンド

              ゴム硬度計 WRシリーズ

              ゴム硬度計 WRシリーズ

                ゴム・プラスチック用硬度計(デジタルタイプ)

                ゴム・プラスチック用硬度計(デジタルタイプ)

                  0-100HSA デジタルデュロメーター EA760AS-11

                  0-100HSA デジタルデュロメーター EA760AS-11

                    ゴム硬度計(Aタイプ標準型)

                    ゴム硬度計(Aタイプ標準型)

                      ゴム硬度計(Aタイプ置針型)

                      ゴム硬度計(Aタイプ置針型)

                        ゴム硬度計(Eタイプ置針型)

                        ゴム硬度計(Eタイプ置針型)

                          ゴム硬度計(Eタイプ標準型)

                          ゴム硬度計(Eタイプ標準型)

                            メーカー テクロック テクロック テクロック テクロック テクロック テクロック アズワン ミツトヨ エスコ ムラテックKDS ムラテックKDS ムラテックKDS ムラテックKDS
                            通常価格 71,178円 71,178円 71,178円 59,017円 187,038円 81,416円 28,978円 77,751円 52,950円 32,961円 42,122円 43,592円 50,499円
                            通常出荷日 3日目   3日目   3日目   3日目   1日目   3日目   1日目~   1日目   2日目   1日目   1日目   1日目   1日目  
                            商品タイプ ダイヤル ダイヤル ダイヤル ダイヤル ダイヤル ダイヤル ダイヤル デジタル デジタル ダイヤル ダイヤル ダイヤル ダイヤル
                            トラスココード 816-7831 816-7832 816-7833 816-7830 795-5472 816-7853 - - - - - - -
                            JANコード 4560120875897 4560120875903 4560120875910 4560120875880 4560120878201 4560120876474 - - - - - - -
                            質量(g) 3700 3700 3700 3700 8500.0 3900.0 - - - - - - -

                            テクロック ゴム・プラスチックデュロメータ(GS-709N/709G用)のレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            硬度計カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ツール用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました