(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

テクロック ゴム・プラスチックデュロメータ(GS-701N/701G/706N/706G用)

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

テクロック ゴム・プラスチックデュロメータ(GS-701N/701G/706N/706G用)

  • SALE 2025/07/14まで
  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
59,017円 53,115円
税込単価
64,919円 58,427円

【用途】・アナログ式デュロメータテスタのスプリング荷重値を確認する検査機です。...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    ダイヤル
  • トラスココード:
    816-7830
  • JANコード:
    4560120875880
  • 質量(g):
    3700

Loading...

 
カタログを表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

GS-607

1個

59,017円

53,115

( 58,427円 )

3日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【用途】
・アナログ式デュロメータテスタのスプリング荷重値を確認する検査機です。校正証明書の発行もできます。
【商品仕様】
・GS-701N/GS-701G/GS-706N/GS-706G用
・テクロック ゴム・プラスチックデュロメータ
・JANコード:4560120875880
・トラスココード:816-7830
・質量:3.7kg

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

テクロック ゴム・プラスチックデュロメータ(GS-701N/701G/706N/706G用)の型番GS-607のページです。
型番GS-607に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

テクロック ゴム・プラスチックデュロメータ(GS-701N/701G/706N/706G用)

テクロック ゴム・プラスチックデュロメータ(GS-701N/701G/706N/706G用)

    テクロック ゴム・プラスチックデュロメータ(GS-709N/709G用)

    テクロック ゴム・プラスチックデュロメータ(GS-709N/709G用)

      テクロック ゴム・プラスチックデュロメータ(GS-719N/719G/721N/721G用)

      テクロック ゴム・プラスチックデュロメータ(GS-719N/719G/721N/721G用)

        テクロック ゴム・プラスチックデュロメータ(GS-743G用)

        テクロック ゴム・プラスチックデュロメータ(GS-743G用)

          テクロック 手動式デュロメータスタンド

          テクロック 手動式デュロメータスタンド

            テクロック ゴム・プラスチック硬度計 軟質ゴム用 GS-743G

            テクロック ゴム・プラスチック硬度計 軟質ゴム用 GS-743G

              10度間重ボーメ度計 JCシリーズ

              10度間重ボーメ度計 JCシリーズ

                テクロック ゴム・プラスチック硬度計 軟質ゴム(低硬さ用)GS-721G

                テクロック ゴム・プラスチック硬度計 軟質ゴム(低硬さ用)GS-721G

                  テクロック ゴム・プラスチック硬度計 超軟質ゴム用 GS-754G

                  テクロック ゴム・プラスチック硬度計 超軟質ゴム用 GS-754G

                    テクロック ゴム・プラスチック硬度計 軟質ゴム用 GS-753G

                    テクロック ゴム・プラスチック硬度計 軟質ゴム用 GS-753G

                      テクロック ゴム・プラスチック硬度計 軟質発泡体用 GS-744G

                      テクロック ゴム・プラスチック硬度計 軟質発泡体用 GS-744G

                        振動計 VB-8201HA

                        振動計 VB-8201HA

                          テクロック ゴム・プラスチック硬度計JIS K6253 GS-720G

                          テクロック ゴム・プラスチック硬度計JIS K6253 GS-720G

                            メーカー テクロック テクロック テクロック テクロック テクロック テクロック アズワン テクロック テクロック テクロック テクロック 東京硝子器械 テクロック
                            通常価格 59,017円 71,178円 71,178円 71,178円 81,416円 59,301円 5,299円 48,411円 59,057円 52,659円 74,401円 69,897円 48,834円
                            通常出荷日 3日目   3日目   3日目   3日目   3日目   3日目   1日目   3日目   3日目   14日目   3日目   7日目   3日目  
                            商品タイプ ダイヤル ダイヤル ダイヤル ダイヤル ダイヤル ダイヤル - ダイヤル ダイヤル ダイヤル ダイヤル - ダイヤル
                            トラスココード 816-7830 816-7831 816-7832 816-7833 816-7853 838-3330 - 838-3329 816-7824 816-7823 816-7822 - 838-3327
                            JANコード 4560120875880 4560120875897 4560120875903 4560120875910 4560120876474 4560120872063 - 4560120872049 4560120872124 4560120872117 4560120872070 - 4560120872001
                            質量(g) 3700 3700 3700 3700 3900.0 208 - 208 208 208 500 - 208

                            テクロック ゴム・プラスチックデュロメータ(GS-701N/701G/706N/706G用)のレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            硬度計カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ツール用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました