(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

GS 自動靴磨き機プレジデントGS-44EX

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

GS 自動靴磨き機プレジデントGS-44EX

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
422,499円
税込単価
464,749円

【特長】・4つのブラシで汚れを落とします。【用途】・粉体工場・屋内外の出入り口...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    関連品
  • 規格:
    規格無し
  • その他:
    オプション
  • 幅(mm):
    575
  • 奥行(mm):
    695
  • 高さ(mm):
    1135
  • 仕様:
    50Hz/60Hz(定格)
  • 質量(g):
    約41000
  • 消費電力(W):
    170
  • 電源(V):
    AC100
  • 材質:
    ステンレス製

型番

GS-44EX 解除

Loading...

商品情報を表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

GS-44EX

1個

422,499( 464,749円 )

4日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・4つのブラシで汚れを落とします。
【用途】
・粉体工場
・屋内外の出入り口等
・ゴルフ場
【商品仕様】
・外形寸法(mm)間口×奥行×高さ:575×692×1110
・電圧(V):100
・外形寸法(mm)間口×奥行×高さ:575×692×1110
・電圧(V):100
・ステンレス製
・質量:41kg
【材質/仕上】
・ステンレス製

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

GS 自動靴磨き機プレジデントGS-44EXの型番GS-44EXのページです。
型番GS-44EXに関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

GS 自動靴磨き機プレジデントGS-44EX

GS 自動靴磨き機プレジデントGS-44EX

    GS 自動靴磨き機プレジデントGS-33EXエアーガン付

    GS 自動靴磨き機プレジデントGS-33EXエアーガン付

      GS オートマット

      GS オートマット

        自動靴底洗浄機(湿式・水槽脱着タイプ)

        自動靴底洗浄機(湿式・水槽脱着タイプ)

          メーカー GS(ジーエス環境システム) GS(ジーエス環境システム) GS(ジーエス環境システム) GS(ジーエス環境システム)
          通常価格 422,499円 487,499円 897,926円 438,094円
          通常出荷日 4日目   19日目   11日目~   4日目  
          商品タイプ 関連品 関連品 関連品 関連品
          規格 規格無し 規格無し 規格無し 規格無し
          その他 オプション オプション オプション オプション
          幅(mm) 575 615 810 700
          奥行(mm) 695 737 1153 606

          GS 自動靴磨き機プレジデントGS-44EXのレビュー

          この商品のレビューはありません レビューを書く

          靴関連用品カテゴリの売れ筋ランキング

          通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

          技術サポート窓口

          ファクトリーサプライ用品技術窓口

          商品の仕様・技術のお問い合わせ

          営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

          ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

          ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

          型番が確定しました