(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

GS オートマット

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

GS オートマット

  • SALE 2025/07/14まで
  • 数量スライド割引
通常価格(税別)
897,926円 ~ 1,253,488円  特別価格 
税込価格
987,719円 ~ 1,378,837円  特別価格 

【特長】・水中洗浄方法AUTO MAT独自の「水中靴底洗浄方式」は、靴底が水中...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    関連品
  • 規格:
    規格無し
  • その他:
    オプション
  • 幅(mm):
    810
  • 奥行(mm):
    1153
  • 高さ(mm):
    970
  • 質量(g):
    70000
  • 電源(V):
    100
  • 材質:
    ステンレス製

(i)ご注意

  • 給排水接続が必要です

型番

未確定2件の候補があります。 型番リストから選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。

Loading...

製品仕様

型番外形寸法(mm)間口×奥行×高さ電圧(V)質量材質
GS-414SUS810×1153×97010070kgステンレス製
GS-515SUS810×1153×97010070kgステンレス製
商品情報を表示

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

1個

897,926円

712,594

( 783,853円 )

11日目

1個

1,253,488円

1,059,197

( 1,165,117円 )

19日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・水中洗浄方法AUTO MAT独自の「水中靴底洗浄方式」は、靴底が水中に浸かった状態で洗うので、ホコリや水しぶきを立てずにクリーンに洗浄することが出来ます。2.ローリング・ブラシ洗浄台に乗ると、センサーが感知し自動的にスイッチが入ります。足元のブラシが前後左右に、水平回転(ローリング)し、靴底の深く複雑な凹凸にたまった汚れもくまなく落とすことが出来ます。
・台:ステンレスSUS304
【用途】
・各種工場の出入口。
・作業場・クリーンルームの前室。
【商品仕様】
・外形寸法(mm)間口×奥行×高さ:810×1153×970
・電圧(V):100
・外形寸法(mm)間口×奥行×高さ:810×1153×970
・電圧(V):100
・ステンレス製
・質量:70kg
【材質/仕上】
・ステンレス製

(i)ご注意

  • 給排水接続が必要です
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

GS オートマット

GS オートマット

    自動靴底洗浄機(ドライタイプ)

    自動靴底洗浄機(ドライタイプ)

      GS 自動靴磨き機プレジデントGS-44EX

      GS 自動靴磨き機プレジデントGS-44EX

        自動靴底洗浄機(湿式・水槽脱着タイプ)

        自動靴底洗浄機(湿式・水槽脱着タイプ)

          自動靴底洗浄機 台付吸水マット

          自動靴底洗浄機 台付吸水マット

            自動靴底洗浄機(湿式・給排水配管タイプ)

            自動靴底洗浄機(湿式・給排水配管タイプ)

              GS 自動靴磨き機プレジデントGS-33EXエアーガン付

              GS 自動靴磨き機プレジデントGS-33EXエアーガン付

                自動靴底洗浄機 台付吸水マット用交換マット

                自動靴底洗浄機 台付吸水マット用交換マット

                  長靴乾燥機 スカットくん

                  長靴乾燥機 スカットくん

                    メーカー GS(ジーエス環境システム) GS(ジーエス環境システム) GS(ジーエス環境システム) GS(ジーエス環境システム) GS(ジーエス環境システム) GS(ジーエス環境システム) GS(ジーエス環境システム) GS(ジーエス環境システム) GS(ジーエス環境システム)
                    通常価格 897,926円 464,743円 422,499円 438,094円 67,141円 474,999円 487,499円 27,333円 360,576円
                    通常出荷日 11日目~   4日目   4日目   4日目   4日目   4日目   19日目   4日目   5日目  
                    商品タイプ 関連品 関連品 関連品 関連品 関連品 関連品 関連品 関連品 関連品
                    規格 規格無し 規格無し 規格無し 規格無し 規格無し 規格無し 規格無し 規格無し -
                    その他 オプション オプション オプション オプション オプション オプション オプション オプション オプション
                    幅(mm) 810 760 575 700 - 780 615 - 900
                    奥行(mm) 1153 - 695 606 - 610 737 - 545

                    GS オートマットのレビュー

                    この商品のレビューはありません レビューを書く

                    靴関連用品カテゴリの売れ筋ランキング

                    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                    技術サポート窓口

                    ファクトリーサプライ用品技術窓口

                    商品の仕様・技術のお問い合わせ

                    営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                    ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                    ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                    型番が確定しました