(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

型番:GS21JAN-18C
マスキングテープGS【70~80個入り】 マスキングテープ

マスキングテープGS GS21JAN-18C

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
6,893円
税込単価
7,582円

【特長】・結露面やサッシのチリ部分にもしっかり接着します。・巻き戻しが軽く作業...

詳細情報を確認する

型番

GS21JAN-18C 解除

Loading...

GS21JAN-18C の仕様・寸法情報

商品情報

型番リスト

型番
テープ幅(mm)
JANコード
トラスココード
質量(g)
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

GS21JAN-18C

18
4971910161883
809-2476
226.000

1パック

70個入り

6,893( 7,582円 )

4日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・結露面やサッシのチリ部分にもしっかり接着します。
・巻き戻しが軽く作業性が良好です。
【用途】
・ガラス(結露面・型板ガラスも可)、サッシに。

Loading...

GS21JAN-18Cで型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

マスキングテープGSの型番GS21JAN-18Cのページです。
型番GS21JAN-18Cに関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

マスキングテープGS

マスキングテープGS

    シーリングテープ 2541

    シーリングテープ 2541

      3M シーリング・マスキングテープ ガラス・サッシ用

      3M シーリング・マスキングテープ ガラス・サッシ用

        No.GS-21 ガラス・サッシ用マスキングテープ

        No.GS-21 ガラス・サッシ用マスキングテープ

          シーリングマスキングテープ(テープ厚:0.09mm)

          シーリングマスキングテープ(テープ厚:0.09mm)

            シーリングマスキングテープ(ガラス用)No.2541

            シーリングマスキングテープ(ガラス用)No.2541

              ガラスシーリング用マスキングテープ PT-6

              ガラスシーリング用マスキングテープ PT-6

                3M マスキングテープ 超粗面サイディングボード用

                3M マスキングテープ 超粗面サイディングボード用

                  ニトムズ 粗面用マスキングテープ

                  ニトムズ 粗面用マスキングテープ

                    粗面シーリングテープ 2570

                    粗面シーリングテープ 2570

                      マスキングテープ LUPIN

                      マスキングテープ LUPIN

                        ニトムズ 外面用マスキングテ-プ

                        ニトムズ 外面用マスキングテ-プ

                          マスキングテープSB

                          マスキングテープSB

                            メーカー カモ井加工紙 ニチバン スリーエムジャパン カモ井加工紙 カモ井加工紙 ニチバン nitoms スリーエムジャパン nitoms ニチバン カモ井加工紙 nitoms カモ井加工紙
                            通常価格 6,684円 88円 110円 55,951円 85円 556円 1,065円 117円 122円 80円 1,011円 144円 137円
                            通常出荷日 4日目~   6日目   2日目   4日目   1日目~   1日目   1日目~   4日目~   6日目   6日目~   1日目~   6日目   1日目~  
                            基材 和紙 和紙 和紙 和紙 和紙 和紙 和紙 和紙 クレープ紙 和紙 不織布 クレープ紙 和紙
                            粘着剤 アクリル系 アクリル系 アクリル系 アクリル系 アクリル系 アクリル系 アクリル系 アクリル系 - アクリル系 アクリル系 - アクリル系
                            ブルー系 ブルー系 ブルー系 ブルー系 ブルー系 ブルー系 - グリーン系 グリーン系 - パープル系 グリーン系 グリーン系 / パープル系
                            テープ長さ(m) 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18
                            テープ厚(mm) 0.09 0.096 0.1 0.09 0.09 0.096 0.1 0.1 0.17 0.092 0.2 0.17 0.1

                            マスキングテープGSのレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            この商品のバリエーション

                            型番
                            GS21JAN-15C
                            型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                            出荷日
                            テープ幅
                            (mm)
                            JANコード トラスココード 質量(g)

                            6,684円

                            ( 7,352円 )

                            80個入り

                            1パック -

                            9日目

                            154971910161791809-2475208.000

                            マスキングテープカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました