(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

オーバンド(R)ゴムバンド アメ色 1kg袋

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

型番:GS-206
オーバンド(R)ゴムバンド アメ色 1kg袋 ゴムバンド

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
2,994円
税込単価
3,293円

【特長】・業務用として最適です・良質の天然の純ゴムを使用しています・締まりがよ...

詳細情報を確認する

Loading...

商品情報を表示

GS-206 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
番手
折径(mm)
内径(mm)
1kg当たりの平均本数
JANコード
トラスココード
切幅(mm)
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

GS-206

#620
240
152
330
4971620217047
109-7347
6

1個

2,994( 3,293円 )

6日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・業務用として最適です
・良質の天然の純ゴムを使用しています
・締まりがよくてやわらかく、よく伸びます
・食品衛生法、食品添加物規格適合
【用途】
・一般結束用

Loading...

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

オーバンド(R)ゴムバンド アメ色 1kg袋の型番GS-206のページです。
型番GS-206に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

オーバンド(R)ゴムバンド アメ色 1kg袋

オーバンド(R)ゴムバンド アメ色 1kg袋

    共和 #520 アメ色 1kg袋 (390本入)

    共和 #520 アメ色 1kg袋 (390本入)

      オーバンド №20(1Kg入)

      オーバンド №20(1Kg入)

        オーバンド №260(1Kg入)

        オーバンド №260(1Kg入)

          メーカー 共和 共和 コクゴ コクゴ
          通常価格 2,934円 2,933円 3,685円 3,685円
          通常出荷日 6日目~   6日目   7日目   7日目  
          商品タイプ ゴムバンド - - -
          材質 天然ゴム - - -
          アメ色 - - -
          厚み(mm) 1.1 - - -
          包装形態 1kg袋 - - -

          オーバンド(R)ゴムバンド アメ色 1kg袋のレビュー

          この商品のレビューはありません レビューを書く

          この商品のバリエーション

          型番
          GR-027
          GR-106
          GR-156
          GRA-330
          GRA-336
          GSA-317
          型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
          出荷日
          番手 折径
          (mm)
          内径
          (mm)
          1kg当たりの平均本数 JANコード トラスココード 切幅(mm)

          2,994円

          ( 3,293円 )
          1個 あり

          6日目

          #502001271104971620216057109-740021

          2,994円

          ( 3,293円 )
          1個 あり

          6日目

          #5102001277904971620216064109-73613

          2,994円

          ( 3,293円 )
          1個 あり

          6日目

          #5152001275204971620216071109-73494.5

          2,994円

          ( 3,293円 )
          1個 あり

          6日目

          #5702201403604971620216125109-73916

          2,994円

          ( 3,293円 )
          1個 あり

          6日目

          #5652201404804971620216118109-73994.5

          2,934円

          ( 3,227円 )
          1個 あり

          11日目

          #65260165804971620217054109-734821

          ゴムバンドカテゴリの売れ筋ランキング

          通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

          技術サポート窓口

          ファクトリーサプライ用品技術窓口

          商品の仕様・技術のお問い合わせ

          営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

          ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

          ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

          型番が確定しました