(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

壁レール

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

壁レール

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
13,344円
税込単価
14,678円

【特長】・ローパーティションGP型用壁面レールです。・高さ1490、1790、...

詳細情報を確認する

Loading...

製品特長・仕様

壁レール  製品特長・仕様
商品情報を表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

GPT-19HL

1個

13,344( 14,678円 )

18日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】・ローパーティションGP型用壁面レールです。・高さ1490、1790、1940mmがございます。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

壁レールの型番GPT-19HLのページです。
型番GPT-19HLに関する仕様情報を記載しております。

カーテン・パーティーション・間仕切りカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

型番が確定しました