(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

ギアープーラースライド型

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

型番:GPS80
ギアープーラースライド型 ギヤプーラ

  • SALE 2025/07/14まで
  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
13,580円 9,932円
税込単価
14,938円 10,925円

【特長】・爪の向きを入れ替えて装着する事で「外掛け」「内掛け」と使い分けが可能...

詳細情報を確認する

  • 材質1:
    特殊合金鋼

Loading...

商品情報を表示

GPS80 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
適用プーリ(mm)
爪の届く長さ(mm)
JANコード
質量(g)
トラスココード
適合プーリ(mm)
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

GPS80

30~80
90
4953830400211
1000.0
814-5271
-

1個

13,580円

9,932

( 10,925円 )

4日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・爪の向きを入れ替えて装着する事で「外掛け」「内掛け」と使い分けが可能です
・爪が平行移動出来るので、常に最適条件で使用出来ます
【用途】
・ベアリング、プーリなどの引き抜き作業に最適です

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

ギアープーラースライド型の型番GPS80のページです。
型番GPS80に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

ギアープーラースライド型

ギアープーラースライド型

    ギアープーラー(スタンダードG型)

    ギアープーラー(スタンダードG型)

      スライドハンマープーラー

      スライドハンマープーラー

        ギアプーラー薄爪

        ギアプーラー薄爪

          ステアリングアームプーラー 204シリーズ

          ステアリングアームプーラー 204シリーズ

            スライドギヤープーラ部品(めねじ)

            スライドギヤープーラ部品(めねじ)

              スライドギヤープーラ薄爪型(ロングタイプ)

              スライドギヤープーラ薄爪型(ロングタイプ)

                ギヤプーラ(スライド式)

                ギヤプーラ(スライド式)

                  スライドギヤープーラ薄爪型

                  スライドギヤープーラ薄爪型

                    ステアリングプーラー STP-160

                    ステアリングプーラー STP-160

                      ギヤプーラー3本爪 GTGP

                      ギヤプーラー3本爪 GTGP

                        ギヤプーラー GPシリーズ

                        ギヤプーラー GPシリーズ

                          メーカー ヒット ヒット 日平機器 アストロプロダクツ(ワールドツール) KUKKO スーパーツール スーパーツール トラスコ中山 スーパーツール トップ工業 ウィザ(旧:グレートツール) トップ工業
                          通常価格 10,337円 8,610円 46,339円 4,138円 29,141円 4,320円 11,728円 9,148円 9,323円 6,700円 3,857円 5,175円
                          通常出荷日 4日目~   4日目   5日目   1日目   当日出荷可能 4日目   1日目   1日目   1日目   1日目   1日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能
                          材質1 特殊合金鋼 特殊合金鋼 - - - - - - - - - -

                          ギアープーラースライド型のレビュー

                          この商品のレビューはありません レビューを書く

                          この商品のバリエーション

                          型番
                          GPS120
                          GPS160
                          GPS200
                          GPS250
                          GPS350
                          型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                          出荷日
                          適用プーリ
                          (mm)
                          爪の届く長さ
                          (mm)
                          JANコード 質量(g) トラスココード 適合プーリ(mm)

                          10,337円

                          ( 11,371円 )
                          1個 あり

                          5日目

                          30~1209049538304002351200.0814-526630~120

                          17,531円

                          ( 19,284円 )
                          1個 あり

                          4日目

                          40~16014049538304002592800.0814-5267-

                          27,379円

                          ( 30,117円 )
                          1個 あり

                          5日目

                          40~20014049538304002663100.0814-526840~200

                          38,927円

                          ( 42,820円 )
                          1個 -

                          4日目

                          60~25019049538304002737000.0814-5269-

                          47,264円

                          ( 51,990円 )
                          1個 あり

                          4日目

                          60~35019049538304002978000.0814-5270-

                          プーラカテゴリの売れ筋ランキング

                          通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                          技術サポート窓口

                          ツール用品技術窓口

                          商品の仕様・技術のお問い合わせ

                          営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                          ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                          ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                          型番が確定しました