(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

ガラスポリッシュPROベルト

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

ガラスポリッシュPROベルト

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
14,352円
税込単価
15,787円

【特長】・酸化セリウム粒子顆粒状にし基材面に一層固着したものである。水を使用し...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    関連部品
  • 全長(mm):
    260
  • JANコード:
    4562137343642
  • トラスココード:
    852-3221
  • 質量(g):
    600
  • ベルト寸法(mm):
    60×260
  • 材質1:
    酸化セリウム CeO2 布
  • ベルト使用巾:
    60
  • 適合機種:
    ローラーミニコシリーズ

(i)ご注意

  • 水研磨で使用
  • 水研磨で使用

Loading...

商品情報を表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

GPRO-B

1個

14,352( 15,787円 )

6日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・酸化セリウム粒子顆粒状にし基材面に一層固着したものである。水を使用しながら研磨することにより顆粒がわずかずつとけだし固定砥粒による研磨の作業性と遊離砥粒による研磨の仕上げ面が得られます。
・ガラス研磨の最適条件が得られます。
・研磨によるキズが発生しにくいです。
【用途】
・ガラス表面研磨車トラックバスの窓に。
・列車の窓に。
・建築のガラスに。
・液晶面などの汚れ落としに。
【材質】
・酸化セリウム CeO2 布

(i)ご注意

  • 水研磨で使用
  • 水研磨で使用
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

ガラスポリッシュPROベルトの型番GPRO-Bのページです。
型番GPRO-Bに関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

ガラスポリッシュPROベルト

ガラスポリッシュPROベルト

    HALベルト

    HALベルト

      ハンディーベルトサンダー用先端工具 C8-HS-150/320/600

      ハンディーベルトサンダー用先端工具 C8-HS-150/320/600

        強力タイプミニコベルトサンダー2号ベルト

        強力タイプミニコベルトサンダー2号ベルト

          HLベルト(仕上目)

          HLベルト(仕上目)

            マイン HLベルト(太目)(60X260mm)(10本入)

            マイン HLベルト(太目)(60X260mm)(10本入)

              “ミニコベルトサンダー2号”ミニコベルトサンダー専用ベルト

              “ミニコベルトサンダー2号”ミニコベルトサンダー専用ベルト

                HLベルト

                HLベルト

                  ハイパワーナローミニコベルトサンダー

                  ハイパワーナローミニコベルトサンダー

                    ハンディーベルトサンダー用先端工具(RMB-1、RMB-E、HMB-E、RMB-X、SRM-E共通)

                    ハンディーベルトサンダー用先端工具(RMB-1、RMB-E、HMB-E、RMB-X、SRM-E共通)

                      マイン MB-2用#47テンションローラー

                      マイン MB-2用#47テンションローラー

                        エアベルトサンダーセラミックエンドレスベルト

                        エアベルトサンダーセラミックエンドレスベルト

                          エアベルトサンダージルコニアベルト

                          エアベルトサンダージルコニアベルト

                            メーカー オフィスマイン オフィスマイン オフィスマイン オフィスマイン オフィスマイン オフィスマイン オフィスマイン オフィスマイン オフィスマイン オフィスマイン オフィスマイン ベッセル ベッセル
                            通常価格 14,352円 12,341円 9,090円 9,757円 6,729円 8,692円 7,371円 7,609円 2,310円 5,961円 3,609円 6,028円 140円
                            通常出荷日 6日目   16日目~   1日目~   1日目   在庫品1日目   当日出荷可能 1日目   1日目   1日目~   6日目   1日目~   6日目   1日目   1日目  
                            商品タイプ 関連部品 関連部品 関連部品 関連部品 関連部品 関連部品 関連部品 関連部品 関連部品 - 関連部品 関連部品 関連部品
                            全長(mm) 260 260 - - 260 - - 260 535 - - - -
                            JANコード 4562137343642 - - - 4562137342232 - - - 4562137343314 - - - -
                            トラスココード 852-3221 - - 410-6687 808-0135 - - - 852-3222 - 808-0147 - -
                            質量(g) 600 340 330 880 270 - 800 - 390.000 - 35.000 - -

                            ガラスポリッシュPROベルトのレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            ベルトサンダー(空圧)カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ツール用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました