(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

H&H スイングペール

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

型番:GPRA159
H&H スイングペール ゴミバコ

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
1,781円
税込単価
1,959円

【商品仕様】・スイングタイプで中身が見えず衛生的です。・材質:ポリプロピレン(...

詳細情報を確認する

(i)ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。

型番

GPRA159 解除

Loading...

商品仕様

GPRA157

GPRA158

GPRA159

GPRA160

型番容量タイプサイズ本体材質持ち手材質本体色
GPRA1575.2L持ち手・袋止めなし131×242×313mmポリプロピレン(PP) グレー
GPRA15810.8L持ち手・袋止め付175×302×406mmポリプロピレン(PP)熱可塑性エラストマーグレー
GPRA15916.5L持ち手・袋止め付200×346×472mmポリプロピレン(PP)熱可塑性エラストマーグレー
GPRA16025L持ち手・袋止め付220×391×565 mmポリプロピレン(PP)熱可塑性エラストマーグレー
商品情報を表示

GPRA159 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
容量(L)
詳細タイプ
サイズ
トラスココード
JANコード
質量(g)
材質2
メーカー商品名
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

GPRA159

16.5
持ち手・袋止め付
200×346×472mm
135-7736
4971881137665
1030.0
持ち手:熱可塑性エラストマー
H&H スイングペール 15ND

1個

1,781( 1,959円 )

4日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【商品仕様】
・スイングタイプで中身が見えず衛生的です。
・材質:ポリプロピレン(PP)

(i)ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

H&H スイングペールの型番GPRA159のページです。
型番GPRA159に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

H&H スイングペール

H&H スイングペール

    くず入れ 角型

    くず入れ 角型

      リサイクルトラッシュ 本体のみ

      リサイクルトラッシュ 本体のみ

        テラモト カップ回収容器95

        テラモト カップ回収容器95

          積水 エコダスター#70角 本体 袋止め付 グレー

          積水 エコダスター#70角 本体 袋止め付 グレー

            エコポリペール角型

            エコポリペール角型

              ワイドペールST 屋外用ゴミ箱

              ワイドペールST 屋外用ゴミ箱

                積水 エコダスター#90角 本体 袋止め付 グレー

                積水 エコダスター#90角 本体 袋止め付 グレー

                  メーカー リス リス 山崎産業 テラモト 積水テクノ成型 アズワン Richell 積水テクノ成型
                  通常価格 914円 801円 3,806円 21,009円 15,490円 1,280円 69,569円 17,960円
                  通常出荷日 4日目   4日目   1日目   5日目   4日目   1日目   3日目~   4日目  
                  商品タイプ ゴミ箱 ゴミ箱 ゴミ箱 ゴミ箱 - ゴミ箱 ゴミ箱 -
                  用途 ペールタイプ ゴミ箱 - ゴミ箱 - ゴミ箱 屋外用 -
                  材質1 本体:ポリプロピレン(PP) 再生ポリプロピレン(PP)75% - - - - - -
                  本体色 グレー - - - - - - -

                  H&H スイングペールのレビュー

                  この商品のレビューはありません レビューを書く

                  この商品のバリエーション

                  型番
                  GPRA157
                  GPRA158
                  GPRA160
                  型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                  出荷日
                  容量
                  (L)
                  詳細タイプ サイズ トラスココード JANコード 質量(g) 材質2 メーカー商品名

                  914円

                  ( 1,005円 )
                  1個 あり

                  4日目

                  5.2持ち手・袋止めなし131×242×313mm135-77344971881137641420.0-H&H スイングペール 5ND

                  1,518円

                  ( 1,670円 )
                  1個 あり

                  4日目

                  10.8持ち手・袋止め付175×302×406mm135-77404971881137658760.0持ち手:熱可塑性エラストマーH&H スイングペール 10ND

                  2,568円

                  ( 2,825円 )
                  1個 あり

                  4日目

                  25持ち手・袋止め付220×391×565 mm135-772649718811376721380.0持ち手:熱可塑性エラストマーH&H スイングペール 25ND

                  ゴミ箱カテゴリの売れ筋ランキング

                  通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                  技術サポート窓口

                  ファクトリーサプライ用品技術窓口

                  商品の仕様・技術のお問い合わせ

                  営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                  ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                  ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                  型番が確定しました