(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

ヤマテック スペシャルワゴン 棚板用マット W600×D400/W1000×D650

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

型番:GPM-64
ヤマテック スペシャルワゴン 棚板用マット W600×D400/W1000×D650 スペシャルワゴン タナイタヨウマット

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
1,566円
税込単価
1,723円

【特長】・スペシャルワゴンの棚板内に敷くことで工具や部品に傷が付くのを防ぎます...

詳細情報を確認する

  • その他:
    オプション
  • 詳細タイプ:
    棚板用マット
  • 色詳細:
    グリーン
  • 厚み(mm):
    1.5
  • 材質:
    塩ビ

Loading...

商品情報を表示

GPM-64 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
適合棚板サイズ(mm)
質量(g)
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

GPM-64

W600×D400
200

4個

1,566( 1,723円 )

3日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・スペシャルワゴンの棚板内に敷くことで工具や部品に傷が付くのを防ぎます
【用途】
・工場
・オフィス

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

ヤマテック スペシャルワゴン 棚板用マット W600×D400/W1000×D650の型番GPM-64のページです。
型番GPM-64に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

ヤマテック スペシャルワゴン 棚板用マット W600×D400/W1000×D650

ヤマテック スペシャルワゴン 棚板用マット W600×D400/W1000×D650

    ヤマテック スペシャルワゴン 棚板用マット

    ヤマテック スペシャルワゴン 棚板用マット

      トラスコ中山 ツールワゴン(幕板付)NTS-307N/NTS-308N

      トラスコ中山 ツールワゴン(幕板付)NTS-307N/NTS-308N

        トラスコ中山 ツールワゴン NTS-301N/NTS-302N

        トラスコ中山 ツールワゴン NTS-301N/NTS-302N

          トラスコ中山 ツールワゴン NTS-612/NTS-712

          トラスコ中山 ツールワゴン NTS-612/NTS-712

            トラスコ中山 ツールワゴン(幕板付)NTS-631P/NTS-731P

            トラスコ中山 ツールワゴン(幕板付)NTS-631P/NTS-731P

              ツールワゴン(引出し・扉付)

              ツールワゴン(引出し・扉付)

                ツールワゴン(引出し・幕板付)

                ツールワゴン(引出し・幕板付)

                  ヤマテック コンビニワゴン用 パンチングパネル

                  ヤマテック コンビニワゴン用 パンチングパネル

                    エースワゴン 685×450×H802 観音扉 ネオグレー

                    エースワゴン 685×450×H802 観音扉 ネオグレー

                      ツールワゴン(扉付)

                      ツールワゴン(扉付)

                        ツールワゴン(天板付)31型

                        ツールワゴン(天板付)31型

                          エースワゴン(ロッカータイプ)

                          エースワゴン(ロッカータイプ)

                            メーカー 山金工業 山金工業 トラスコ中山 トラスコ中山 トラスコ中山 トラスコ中山 トラスコ中山 トラスコ中山 山金工業 トラスコ中山 トラスコ中山 トラスコ中山 トラスコ中山
                            通常価格 1,566円 2,084円 37,369円 31,379円 58,167円 74,700円 53,203円 52,719円 6,476円 162,763円 59,230円 86,324円 82,212円
                            通常出荷日 3日目~   4日目   4日目   4日目   8日目   8日目   1日目~   1日目   4日目   5日目   4日目   8日目   5日目  
                            その他 オプション - - - - - - - - - - - -
                            詳細タイプ 棚板用マット - - - - - - - - - - - -
                            色詳細 グリーン - - - - - - - - - - - -
                            厚み(mm) 1.5 - - - - - - - - - - - -
                            材質 塩ビ - - - - - - - - - - - -

                            ヤマテック スペシャルワゴン 棚板用マット W600×D400/W1000×D650のレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            この商品のバリエーション

                            型番
                            GPM-106
                            型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                            出荷日
                            適合棚板サイズ
                            (mm)
                            質量
                            (g)

                            4,640円

                            ( 5,104円 )
                            4個 あり

                            4日目

                            W1000×D650600

                            スチール製ワゴン溶接一体構造カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました