(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

グリーンピンスタンダードシャックル GPBB

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

型番:GPBB-0.75T
グリーンピンスタンダードシャックル GPBB グリーンピンシャックル(マルタイプ Oジケイ)

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
2,564円
税込単価
2,820円

【特長】・溶融亜鉛メッキを施した軽量でコンパクトなシャックルです。・ワイヤロー...

詳細情報を確認する

(i)ご注意

  • 使用荷重以下でご使用下さい。
  • 使用荷重以下でご使用下さい。

型番

GPBB-0.75T 解除

Loading...

 
商品情報を表示

GPBB-0.75T の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
使用荷重(t)
寸法t(mm)
寸法B(mm)
寸法d3(mm)
寸法d1(mm)
寸法B1(mm)
寸法L(mm)
寸法D(mm)
JANコード
トラスココード
質量(g)
寸法(mm)d1
寸法(mm)L
寸法(mm)t
内容量
RoHS
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

GPBB-0.75T

0.75
9
12
10
9
22
37
20
4580159590646
331-3697
110
-
-
-
1個
10

4個

2,564( 2,820円 )

4日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・溶融亜鉛メッキを施した軽量でコンパクトなシャックルです。
・ワイヤロープを2本掛けした時の取り合いで、ワイヤ同士が重なりにくいバウ形状をしています。
【用途】
・荷役作業、多目的連結金具として。
【材質】
・特殊合金鋼

(i)ご注意

  • 使用荷重以下でご使用下さい。
  • 使用荷重以下でご使用下さい。

Loading...

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

グリーンピンスタンダードシャックル GPBBの型番GPBB-0.75Tのページです。
型番GPBB-0.75Tに関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

グリーンピンスタンダードシャックル GPBB

グリーンピンスタンダードシャックル GPBB

    グリーンピンスタンダードシャックル GPB

    グリーンピンスタンダードシャックル GPB

      コンテナパックシャックル

      コンテナパックシャックル

        SBMシャックル(ステンレス製)

        SBMシャックル(ステンレス製)

          シャックル(丸タイプ・O字型) ねじ込みタイプ

          シャックル(丸タイプ・O字型) ねじ込みタイプ

            ステンレス 沈みシャックル

            ステンレス 沈みシャックル

              ボルトナット止シャックル

              ボルトナット止シャックル

                TAIYOシャックル ドブ BD

                TAIYOシャックル ドブ BD

                  SBUシャックル(ステンレス製)

                  SBUシャックル(ステンレス製)

                    ステンレス ダブルシャックル

                    ステンレス ダブルシャックル

                      オイルフェンス用シャックル

                      オイルフェンス用シャックル

                        SC型シャックル SCS

                        SC型シャックル SCS

                          オタフクボルト止めシャックル (ステンレス製)

                          オタフクボルト止めシャックル (ステンレス製)

                            メーカー 大洋製器工業 大洋製器工業 コンドーテック トラスコ中山 大洋製器工業 水本機械製作所 コンドーテック 大洋製器工業 トラスコ中山 水本機械製作所 コンドーテック スリーエッチ トラスコ中山
                            通常価格 2,177円 1,864円 1,023円 2,006円 929円 505円 1,178円 766円 2,211円 1,627円 2,477円 2,448円 2,167円
                            通常出荷日 1日目~   1日目~   7日目   1日目   1日目   1日目~   7日目   1日目~   在庫品1日目~   当日出荷可能 1日目~   7日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 1日目~  
                            商品タイプ シャックル シャックル シャックル シャックル シャックル シャックル シャックル シャックル シャックル シャックル シャックル シャックル シャックル
                            材質 合金鋼 特殊合金鋼 - その他 その他 その他 - その他 その他 その他 - ステンレス その他
                            詳細タイプ ボルトタイプ ねじ込みタイプ - - バウタイプ - - - - - - - -
                            内容量 1個 1個 - - - - - - - - - - -

                            グリーンピンスタンダードシャックル GPBBのレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            この商品のバリエーション

                            型番
                            GPBB-0.5T
                            GPBB-1.5T
                            GPBB-1T
                            GPBB-2T
                            GPBB-3.25T
                            GPBB-4.75T
                            型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                            出荷日
                            RoHS ?使用荷重
                            (t)
                            寸法t
                            (mm)
                            寸法B
                            (mm)
                            寸法d3
                            (mm)
                            寸法d1
                            (mm)
                            寸法B1
                            (mm)
                            寸法L
                            (mm)
                            寸法D
                            (mm)
                            JANコード トラスココード 質量(g) 寸法(mm)d1 寸法(mm)L 寸法(mm)t 内容量

                            2,177円

                            ( 2,395円 )
                            4個 あり

                            1日目

                            100.5710872033164580159590639331-368960----

                            3,420円

                            ( 3,762円 )
                            4個 あり

                            1日目

                            101.5111713112949264580159590653331-3701220----

                            3,363円

                            ( 3,699円 )
                            4個 あり

                            1日目

                            101101511102642224562156826270331-3719160----

                            4,012円

                            ( 4,413円 )
                            4個 あり

                            1日目

                            102132016133259344562156826287331-3727420----

                            5,091円

                            ( 5,600円 )
                            4個 あり

                            2日目

                            103.25162519164373404580159590660331-3735740----

                            6,478円

                            ( 7,126円 )
                            4個 あり

                            4日目

                            104.75192822195187464580159590677331-37431180198719-

                            シャックルカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました