(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

アーム産業 ギヤプーラー(3本爪タイプ)

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

型番:GP3-100
アーム産業 ギヤプーラー(3本爪タイプ) ギヤプーラー

  • SALE 2025/07/14まで
  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
6,773円
税込単価
7,450円

ギアやベアリング、プーリーを交換する際に使用するギヤプーラーで、3本爪のため対...

詳細情報を確認する

(i)ご注意

  • くわえられるサイズを守ること、これを守らないとはずれて重大な事故になる恐れがあります。

型番

GP3-100 解除

Loading...

 
カタログを表示

GP3-100 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
適用プーリ(mm)
爪の届く長さ(mm)
破断荷重(kN)
JANコード
質量(g)
トラスココード
適合プーリ(mm)
アーム本数
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

GP3-100

50~100
55
58.8
4981116114231
1100
776-6351
50~100
3

1個

6,773( 7,450円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

ギアやベアリング、プーリーを交換する際に使用するギヤプーラーで、3本爪のため対象をより強く掴むことができます。

(i)ご注意

  • くわえられるサイズを守ること、これを守らないとはずれて重大な事故になる恐れがあります。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

アーム産業 ギヤプーラー(3本爪タイプ)の型番GP3-100のページです。
型番GP3-100に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

アーム産業 ギヤプーラー(3本爪タイプ)

アーム産業 ギヤプーラー(3本爪タイプ)

    ギヤプーラー(2本爪タイプ)

    ギヤプーラー(2本爪タイプ)

      スライドギヤープーラ薄爪型(ロングタイプ)

      スライドギヤープーラ薄爪型(ロングタイプ)

        GT ギヤプーラー2本爪

        GT ギヤプーラー2本爪

          3本爪ギヤプーラー

          3本爪ギヤプーラー

            スライドギヤープーラ

            スライドギヤープーラ

              ギヤプーラー3本爪 GTGP

              ギヤプーラー3本爪 GTGP

                トラスコ中山 ギヤプーラー(3本爪タイプ)

                トラスコ中山 ギヤプーラー(3本爪タイプ)

                  スライドギヤープーラ薄爪型

                  スライドギヤープーラ薄爪型

                    3本アームプーラー 209シリーズ

                    3本アームプーラー 209シリーズ

                      スライドギヤープーラ部品(薄爪)

                      スライドギヤープーラ部品(薄爪)

                        ギアプーラー(3本爪)

                        ギアプーラー(3本爪)

                          スライドギヤープーラ部品(めねじ)

                          スライドギヤープーラ部品(めねじ)

                            メーカー アーム産業 アーム産業 スーパーツール ウィザ(旧:グレートツール) トップ工業 スーパーツール ウィザ(旧:グレートツール) トラスコ中山 スーパーツール KUKKO スーパーツール SK-11 スーパーツール
                            通常価格 3,632円 3,730円 11,728円 2,511円 8,854円 8,991円 3,857円 5,366円 9,323円 12,703円 1,900円 5,466円 4,320円
                            通常出荷日 1日目   1日目   1日目   2日目   在庫品1日目   当日出荷可能 1日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 1日目~   1日目   2日目   1日目~   3日目   1日目  
                            商品タイプ ギヤプーラ ギヤプーラ ギヤプーラ ギヤプーラ ギヤプーラ ギヤプーラ ギヤプーラ - ギヤプーラ - プーラ用パーツ ギヤプーラ プーラ用パーツ

                            アーム産業 ギヤプーラー(3本爪タイプ)のレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            この商品のバリエーション

                            型番
                            GP3-125
                            GP3-150
                            GP3-200
                            GP3-250
                            GP3-300
                            GP3-75
                            型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                            出荷日
                            適用プーリ
                            (mm)
                            爪の届く長さ
                            (mm)
                            破断荷重
                            (kN)
                            JANコード 質量(g) トラスココード 適合プーリ(mm) アーム本数

                            9,093円

                            ( 10,002円 )
                            1個 あり

                            1日目

                            55~1258073.549811161142551600.0776-6360--

                            10,470円

                            ( 11,517円 )
                            1個 あり

                            1日目

                            60~1509588.249811161142792400.0776-6378--

                            25,169円

                            ( 27,686円 )
                            1個 -

                            1日目

                            80~200130147.149811161142935500.0776-6386--

                            46,595円

                            ( 51,255円 )
                            1個 あり

                            1日目

                            100~250150176.549811161143167600.0776-6394--

                            56,576円

                            ( 62,234円 )
                            1個 あり

                            1日目

                            120~300160215.7498111611433011000.0776-6408--

                            3,632円

                            ( 3,995円 )
                            1個 あり

                            1日目

                            45~754529.44981116114217500776-641645~753

                            プーラカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ツール用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました