(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

KUK 隔膜式ガンノズル φ19 EPT

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

KUK 隔膜式ガンノズル φ19 EPT

  • SALE 2025/07/14まで
  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
50,329円 47,581円
税込単価
55,362円 52,339円

【特長】・手動式ガンノズル(レバーを握ると吐出します。)・隔膜式によりトリガー...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    関連商品
  • その他:
    オプション
  • トラスココード:
    850-9833
  • 質量(g):
    340
  • 材質1:
    本体:ポリプロピレン(PP)、パッキン:エチレンプロピレンゴム(EPT)、PTFE
  • 接続口径:
    Φ19ホース(タケノコ)
  • 使用空気圧(Mpa):
    0.2以下

(i)ご注意

  • 使用材質を侵す液体には御使用できません。

Loading...

商品情報を表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

GP-19E

1個

50,329円

47,581

( 52,339円 )

4日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・手動式ガンノズル(レバーを握ると吐出します。)
・隔膜式によりトリガーロッドやスプリングが接液しません。
・サビやグリス流出によるレバー固着、薬品の汚染の心配がありません。
【用途】
・酸・強アルカリ薬液の小分けに。
【商品仕様】
・接続口径:φ19ホース(タケノコ)
・使用圧力:0.2MPa以下
・流量範囲:(L/有)35~70
・トラスココード:850-9833
・質量:340g
【材質/仕上】
・本体:ポリプロピレン(PP)
・パッキン:エチレンプロピレンゴム(EPT)、PTFE

(i)ご注意

  • 使用材質を侵す液体には御使用できません。

Loading...

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

KUK 隔膜式ガンノズル φ19 EPTの型番GP-19Eのページです。
型番GP-19Eに関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

KUK 隔膜式ガンノズル φ19 EPT

KUK 隔膜式ガンノズル φ19 EPT

    KUK 隔膜式ガンノズル R3/4 FKM

    KUK 隔膜式ガンノズル R3/4 FKM

      KUK 隔膜式ガンノズル φ25 EPT

      KUK 隔膜式ガンノズル φ25 EPT

        KUK 隔膜式ガンノズル φ25 FKM

        KUK 隔膜式ガンノズル φ25 FKM

          手動ガンノズル 灯油・軽油・ガソリン・オイル

          手動ガンノズル 灯油・軽油・ガソリン・オイル

            手動ガンノズル 溶剤・薬品

            手動ガンノズル 溶剤・薬品

              アクアシステム ステンレス製オートストップガン(ホースタケノコφ20)

              アクアシステム ステンレス製オートストップガン(ホースタケノコφ20)

                電池式計量ガンノズル

                電池式計量ガンノズル

                  アクアシステム アドブルー手動ガンノズル (ホースタケノコφ19)

                  アクアシステム アドブルー手動ガンノズル (ホースタケノコφ19)

                    オートストップガンノズル

                    オートストップガンノズル

                      アクアシステム 手動計量ガンノズル GN-K400(オイル用)

                      アクアシステム 手動計量ガンノズル GN-K400(オイル用)

                        アクアシステム 水用流量計付樹脂製手動ガンノズル

                        アクアシステム 水用流量計付樹脂製手動ガンノズル

                          オートストップガンノズル 工進製 FA-100専用

                          オートストップガンノズル 工進製 FA-100専用

                            メーカー 共立機巧 共立機巧 共立機巧 共立機巧 アクアシステム アクアシステム アクアシステム アクアシステム アクアシステム アクアシステム アクアシステム アクアシステム アクアシステム
                            通常価格 50,329円 50,329円 50,329円 50,329円 13,056円 54,337円 65,835円 63,000円 18,325円 30,716円 82,713円 65,047円 36,351円
                            通常出荷日 4日目   4日目   4日目   5日目   1日目~   1日目   4日目   1日目~   1日目   1日目   4日目   4日目   1日目  
                            商品タイプ 関連商品 関連商品 関連商品 関連商品 手動式 手動式 関連商品 手動式 関連商品 手動式 関連商品 - 手動式
                            その他 オプション オプション オプション オプション - オプション - - オプション オプション オプション - -
                            トラスココード 850-9833 850-9838 850-9835 850-9836 - - - - - - - - -
                            質量(g) 340 340 340 340 - - - - - - - - -
                            材質1 本体:ポリプロピレン(PP)、パッキン:エチレンプロピレンゴム(EPT)、PTFE 本体:ポリプロピレン(PP)、パッキン:フッ素ゴム、PTFE 本体:ポリプロピレン(PP)、パッキン:エチレンプロピレンゴム(EPT)、PTFE 本体:ポリプロピレン(PP)、パッキン:フッ素ゴム、PTFE - - - - - - - - -

                            KUK 隔膜式ガンノズル φ19 EPTのレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            ホース配管接続用ポンプカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました